20146986
20146986
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 966,1224 Kč |
10 - 19 | 4 469,5583 Kč |
20 + | 4 221,1559 Kč |
Velikost závitu | TR40 x 7 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 40.0 |
Stoupání závitu | 7.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 2650.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (kg) | 1.700 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku