20147020
20147020
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 7 113,7681 Kč |
10 + | 6 402,3793 Kč |
Velikost závitu | TR50 x 8 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Stoupání závitu | 8.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Hmotnost (kg) | 2.324 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku