20147068
20147068
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 16 050,4777 Kč |
10 + | 14 445,3698 Kč |
Velikost závitu | TR70 x 10 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 70.0 |
Stoupání závitu | 10.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 7500.0 |
d2 tol. H9 | 95.0 |
d4 | 120.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 105.0 |
l2 | 22.0 |
Hmotnost (kg) | 4.465 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku