20147099
20147099
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 688,1613 Kč |
10 - 19 | 619,3211 Kč |
20 - 49 | 584,901 Kč |
50 - 99 | 550,4809 Kč |
100 + | 516,0608 Kč |
Velikost závitu | TR10 x 2 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Stoupání závitu | 2.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 150.0 |
d2 tol. H9 | 20.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 6.0 |
Hmotnost (kg) | 0.068 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku