20147112
20147112
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 761,3341 Kč |
10 - 19 | 685,2729 Kč |
20 - 49 | 647,2423 Kč |
50 - 99 | 608,971 Kč |
100 + | 570,9404 Kč |
Velikost závitu | TR12 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 228.0 |
d2 tol. H9 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
Hmotnost (kg) | 0.120 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku