20147136
20147136
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 880,962 Kč |
10 - 19 | 792,8658 Kč |
20 - 49 | 748,8177 Kč |
50 - 99 | 704,7696 Kč |
100 + | 660,7215 Kč |
Velikost závitu | TR14 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 315.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 10.0 |
Hmotnost (kg) | 0.260 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku