20147211
20147211
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 886,9558 Kč |
10 - 19 | 2 598,3565 Kč |
20 + | 2 453,9365 Kč |
Velikost závitu | TR24 x 10 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Stoupání závitu | 10.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 780.0 |
d2 tol. H9 | 50.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.750 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku