20147266
20147266
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 322,4906 Kč |
10 - 19 | 3 890,1934 Kč |
20 + | 3 674,0448 Kč |
Velikost závitu | TR30 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 1430.0 |
d2 tol. H9 | 58.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 15.0 |
Hmotnost (kg) | 1400 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku