20147310
20147310
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 11 074,7273 Kč |
10 + | 9 967,1463 Kč |
Velikost závitu | TR40 x 7 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 40.0 |
Stoupání závitu | 7.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 2610.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 20.0 |
Hmotnost (kg) | 4100 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku