20149666
20149666
Množství | Jednotková cena |
---|
Velikost závitu | TR10 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Hmotnost (kg) | 0.164 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku