10036457
VM-1008
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 12,2293 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Materiál | polyamid |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Délka základny | 24.9 mm |
Délka základny | 0.98 in |
Šířka základny | 12.7 mm |
Šířka základny | 0.5 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 19.1 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.752 in |
Průměr otvoru | 3.8 mm |
Průměr otvoru | 0.15 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 19.1 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.752 in |
Maximální provozní teplota | 85 °C |
Maximální provozní teplota | 185 °F |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Celková výška | 24.6 mm |
Celková výška | 0.969 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Počet otvorů | 1 |
Provedení | 4 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku