10057117
36001100811
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,0718 Kč |
500 - 999 | 3,5837 Kč |
1000 + | 2,5518 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál (podrobně) | polypropylen |
---|---|
Uchycení | Pomocí matice |
Typ součástky | základna |
Základní barva | zelená |
Závit šroubu | M6 |
Celkový průměr | 25.0 mm |
Celkový průměr | 0.984 in |
Vnitřní průměr | 13.5 mm |
Vnitřní průměr | 0.531 in |
Vnitřní výška | 9.5 mm |
Vnitřní výška | 0.374 in |
Velikost otvoru | 6.3 mm |
Velikost otvoru | 0.248 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku