10331200
094114560301
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,9921 Kč |
500 - 999 | 4,6714 Kč |
1000 + | 3,6116 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 8.0 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.315 in |
Průměr hlavy | 6.0 mm |
Průměr hlavy | 0.236 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Průměr otvoru | 3.1 mm |
Průměr otvoru | 0.122 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 5.0 - 6.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.197 - 0.256 in |
Typ nýtu | Nýty spínací |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku