10331224
094122060301
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,9921 Kč |
500 - 999 | 4,6714 Kč |
1000 + | 3,6116 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 4.5 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.177 in |
Průměr hlavy | 6.4 mm |
Průměr hlavy | 0.252 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Průměr otvoru | 3.6 mm |
Průměr otvoru | 0.142 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 2.0 - 3.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.079 - 0.118 in |
Typ nýtu | Nýty spínací |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku