10331255
094124069901
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 5,2431 Kč |
500 - 999 | 4,9224 Kč |
1000 + | 3,7928 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 5.5 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.217 in |
Průměr hlavy | 6.0 mm |
Průměr hlavy | 0.236 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Průměr otvoru | 3.6 mm |
Průměr otvoru | 0.142 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 3.0 - 4.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.118 - 0.157 in |
Typ nýtu | Nýty spínací |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku