10166338
RKW-12-9-RD
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 38,8216 Kč |
Barva | červená |
---|---|
Materiál háčku | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
Materiál pásku | polyamid |
Typ otvoru | s otvorem pro šrouby |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Ne |
Celková délka | 229.0 mm |
Celková délka | 9.016 in |
Celková šířka | 38.1 mm |
Celková šířka | 1.5 in |
Šířka pásky | 19.1 mm |
Šířka pásky | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku