20123055
1222571
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,9583 Kč |
Klasifikace | Indikativní plomba |
---|---|
Druh těsnění | plomba na měřiče |
Typ | TwistLock |
Odnímatelnost | Pomocí řezacího nářadí |
Barva | červená |
Materiál těla | polykarbonát |
Průměr kabelu | 1.5 mm |
Průměr kabelu | 0.059 in |
Délka pásku | 220.0 mm |
Délka pásku | 8.661 in |
Délka těla | 15.0 mm |
Délka těla | 0.591 in |
Šířka těla | 12.0 mm |
Šířka těla | 0.472 in |
Tloušťka těla | 1.5 mm |
Tloušťka těla | 0.059 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku