20252762
20252762
Množství | Jednotková cena |
---|
Typ | Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli |
---|---|
d1 +0.1 | 10.0 |
d2 | 8..0 |
d3 | 11.0 |
d4 +0.2 | 10.0 |
l1 ±0.2 | 13.5 |
l2 | 1.5 |
s1 | 2.4 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 11.9 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 22.3 |
Max. teplota (C) | -30/+50 |
Hmotnost (g) | 2.90 |
Materiál | termoplast |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku