10317259
RFRT-G2-200-G1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 999 | 323,285 Kč |
1000 + | 99,5222 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.0 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.748 in |
Průměr pouzdra | 15.0 mm |
Průměr pouzdra | 0.591 in |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Celková výška | 6.6 mm |
Celková výška | 0.26 in |
Celková délka | 24.0 mm |
Celková délka | 0.945 in |
Materiál (podrobně) | polykarbonát; acetal |
Barva | černá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 20.0 N |
Moment | 20.0 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku