20064020
165110310
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 468,9572 Kč |
100 - 199 | 223,3129 Kč |
200 + | 192,5111 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | pochromováno |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál rukojeti | zinek tlakově litý |
Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Typ rukojeti | Křídlový úchop, rukojeť na klíč |
Rozpětí zachycení | 16.0 mm |
Rozpětí zachycení | 0.63 in |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Šířka montážního otvoru | 14.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.559 in |
Délka jazýčku | 29.0 mm |
Délka jazýčku | 1.142 in |
Zahrnuje | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Typ klíče | Provedení se stejným klíči |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku