20123352
1661221E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 102,2603 Kč |
50 + | 66,9908 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | černě práškováno |
---|---|
Materiál jazýčku | zinek tlakově litý |
Materiál rukojeti | zinek tlakově litý |
Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
Rozpětí zachycení | 19.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.768 in |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Šířka montážního otvoru | 14.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.559 in |
Délka jazýčku | 38.0 mm |
Délka jazýčku | 1.496 in |
Zahrnuje | Nothing Included |
Celní nomenklatura | 7907000090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku