20077464
5661202011E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 63,2216 Kč |
100 - 499 | 45,1583 Kč |
500 + | 41,053 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | práškově lakováno |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál rukojeti | polyamid |
Materiál pouzdra | polyamid |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
Rozpětí zachycení | 20.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.807 in |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Šířka montážního otvoru | 14.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.559 in |
Délka jazýčku | 35.0 mm |
Délka jazýčku | 1.378 in |
Zahrnuje | No Includes |
Typ klíče | Bez klíče |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku