20077457
5661202021E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 221,6085 Kč |
100 - 499 | 134,0531 Kč |
500 + | 99,5422 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | práškově lakováno |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál rukojeti | polyamid |
Materiál pouzdra | polyamid |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
Rozpětí zachycení | 19.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.768 in |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Šířka montážního otvoru | 14.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.559 in |
Délka jazýčku | 38.0 mm |
Délka jazýčku | 1.496 in |
Zahrnuje | No Includes |
Typ klíče | Bez klíče |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku