20057268
063110533E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 198,9345 Kč |
50 + | 106,0871 Kč |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
---|---|
Délka jazýčku | 1.772 in |
Délka úchytu | 24.0 mm |
Délka úchytu | 0.945 in |
Rozpětí zachycení | 24.0 mm |
Rozpětí zachycení | 0.945 in |
Výška pouzdra | 20.0 mm |
Výška pouzdra | 0.787 in |
Typ klíče | Provedení se stejným klíči |
Typ zámku | Keyed Alike |
Barva | přírodní |
Povrchová úprava | pochromováno |
Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
Provedení | univerzální |
Zahrnuje | Two keys supplied with each latch |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku