Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE
Barva: přírodní, černá, bílá, červená
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | Barva | Materiál | H | h | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8347 Kč - 6,0658 Kč | 7779 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
7,6834 Kč - 14,0421 Kč | 1200 Skladem |
1.319 in
33.5 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
25,7834 Kč - 50,5349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 8700 Skladem |
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 3550 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 7500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 6500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 19400 Skladem |
0.606 in
15.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 450 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
PE-LD
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 1525 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 3500 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
černá
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 90 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
bílá
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
4,6156 Kč - 9,5759 Kč | 1185 Skladem |
1.217 in
30.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
červená
|
PE-LD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
1,3038 Kč - 2,2446 Kč | 5749 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
7,028 Kč - 13,4829 Kč | 800 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku