Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3845 Kč - 3,765 Kč | 242250 Skladem |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,8074 Kč - 2,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,7043 Kč - 3,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,0422 Kč - 3,3339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,8251 Kč - 2,2084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,7999 Kč - 3,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,0875 Kč - 3,3882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,8657 Kč - 2,0523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,6043 Kč - 1,7647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,9916 Kč - 3,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,9422 Kč - 4,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
3,0259 Kč - 4,7829 Kč | 1420 Skladem |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,5618 Kč - 2,496 Kč | 26 Skladem |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,9103 Kč - 3,0259 Kč | 1941 Skladem |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0777 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,2002 Kč - 5,6003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
2,6548 Kč - 3,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,4963 Kč - 5,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.