Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se zajištěním Zatlačovací Držáky pro LED diody

 (136 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule oválné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných profilů. Kryjí ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule čtvercové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové pouzdové patky zakrývají ostré hrany konců čtvercových trubek a zabraňují poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem. Mohou být použity k zakončení a ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.

Jejich nasazení a demontáž je rychlá a snadná. Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hadice maskovací - hvězdicové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hvězdicová hadička je ideální k zakrytí dlouhých sloupků a čepů, kde by krytky byly příliš krátké. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňují snadné nasazení na těsné průměry.

Tyto hadičky jsou velmi ohebné a vhodné pro různé rozměry. Snadno se nasadí na čepy se závitem, hladké trubky nebo nepravidelné tvary.

  • Materiál: silikon
  • Maximální teplota: 315 stupňů C
  • Barvy: modrá, zelená, červená, bílá a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hadice maskovací - rovné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Hadice lze v případě potřeby použít spolu s krytkou. Tyto krytky mohou být nasazeny na dlouhé sloupky a čepy.

Jsou dodávány v roli; hadici lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop pro rychlejší odstranění. Používají se i k maskování průchozích otvorů.

Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Neroztaví se ani neztvrdnou a lze je opětovně použít, a jsou tedy ekonomickým řešením.

Běžně se používají během procesů jako práškové práškování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž (tvrdost 55 Shore A)
  • Barvy: černá, přírodní a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Koncovky na trubku – závěsné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závěsné koncovky na trubku chrání vnější průměry závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Krytka dobře drží na svém místě. Mají atraktivní povrch a otvor pro zavěšení.

Pružný materiál usnadňuje montáž a dobrá odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám z nich činí dobrou volbu pro venkovní použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Torx

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky Torx jsou vyrobeny z LDPE a jsou vhodné pro zapuštěné šrouby s drážkou Torx. Zajišťují rychlou montáž a atraktivní vzhled; jsou k dostání v bílé, šedé a černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Unicap

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky Unicap a podložky se používají k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů. Díky použitému materiálu jsou tyto krytky odolné vůči nárazu, odolávají však také korozi i oděru, poskytují dlouhodobou ochranu a mají dlouhou životnost.

Navíc chrání před nečistotami a díky zatlačovacímu mechanismu mají snadné použití. Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení. Používají se ve stavebnictví, nábytkářství a u přístrojů a zařízení.

Upozorňujeme, že krytky a podložky v této produktové řadě se prodávají samostatně, a proto si budete muset objednat obě položky.

  • Materiál: PP, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva: šedá, stříbrná, černá, bílá, přírodní, antracit, hnědá, kámen, béžová, zlatá, oranžová

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: LDPE
Barva: červená, modrá
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: LDPE
Barva: červená, modrá, černá, žlutá, čirý
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky maskovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.

Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, zelená, šedá, přírodní, oranžová, růžová, nachová a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky dříku šroubu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky dříku šroubu poskytují ochranu v aplikacích na lešení. Jejich konstrukce umožňuje pevné uchycení na jakékoli exponované lešenářské spojky na vašem lešení.

Ochrana, kterou tyto krytky nabízejí, pomáhá předcházet povětrnostním vlivům a poškození spojů lidmi, kteří kolem nich pracují – a také předcházet úrazům pracovníků. Tvrdý materiál použitý k výrobě krytek zajišťuje přiléhavost a odolnost bez ohledu na to, kde jsou nasazeny.

Vyrobeno ve standardních průmyslových rozměrech pro snadnou montáž a použitelnost. Tím se vyhnete jakémukoli požadavku na měření vašich lešenářských spojek. Jsou k dispozici s vnitřním průměrem 13 mm, který se vyznačuje vzestupným žebrováním, které pomáhá udržet krytku po nasazení bezpečně na místě.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – vinylové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky kónické – papírové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která se používá k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.

Ideální pro mokré i práškové lakování, pomáhají předcházet poškození a kontaminaci, aby profily a trubky zůstaly v dobrém stavu. Odolávají teplotám až do 204 C.

  • Materiál: krepový papír
  • Barva: hnědá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací - s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.

Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.

  • Materiál: pryž silikonová (55 Shore A)
  • Maximální teplota: 316 stupňů C
  • Barvy: černá, zelená, šedá, přírodní, růžová, nachová, červená a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 6