Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3946 Kč - 4,5134 Kč | 800 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 2,0969 Kč - 4,8448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| 2,1113 Kč - 6,5492 Kč | 4716 Skladem |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 1,7092 Kč - 4,1662 Kč | 7296 Skladem |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 1,4937 Kč - 4,6317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
| 1,3946 Kč - 4,5528 Kč | 3087 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 2,6427 Kč - 9,1531 Kč | 25700 Skladem |
1.291 in
32.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 5,3573 Kč - 8,2062 Kč | 3090 Skladem |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 5,8025 Kč - 18,1483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.846 in
46.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 7,2101 Kč - 19,0163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.063 in
52.4 mm
|
2.437 in
61.9 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 3,4758 Kč - 10,8101 Kč | 10000 Skladem |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,3698 Kč - 13,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 10240564 | 1,7235 Kč - 5,3339 Kč | 3150 Skladem |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|
| 2,7577 Kč - 8,1273 Kč | 18350 Skladem |
1.11 in
28.2 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,772 Kč - 9,5476 Kč | 1350 Skladem |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 3,6051 Kč - 8,2851 Kč | 1250 Skladem |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 4,395 Kč - 14,2819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 1,2323 Kč - 4,4976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 11,4615 Kč - 36,7702 Kč | 350 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 12,8691 Kč - 40,242 Kč | 300 Skladem |
2.996 in
76.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
3.094 in
78.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2