Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.
Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3035 € - 2,3035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,1828 € - 5,1828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,1071 € - 2,1071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,1464 € - 2,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3689 € - 2,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,7746 € - 2,7746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,2773 € - 2,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,0102 € - 3,0102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,4658 € - 1,4658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,5444 € - 1,5444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,7014 € - 1,7014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,9763 € - 1,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,0043 € - 5,0043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,5468 € - 3,5468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,9473 € - 4,9473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
6,7272 € - 6,7272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,1464 € - 2,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,3427 € - 2,3427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,7092 € - 2,7092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,6515 € - 3,6515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.