Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0585 € - 0,0686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Black
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1183 € - 0,1554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 17359 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
0,5896 € - 0,602 € | 1157 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 1003 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
0,462 € - 0,5082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verstellbar
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 6883 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
0,4048 € - 0,4366 € | 1409 Auf Lager |
Verstellbar
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 10566 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
0,195 € - 0,2027 € | 18247 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 15174 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0641 € - 0,0751 € | 108195 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1162 € - 0,1359 € | 19468 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0885 € - 0,1036 € | 600 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
N-2E | 0,0458 € - 0,0627 € | 4381 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,0684 € - 0,0936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 466 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.