Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,3067 € - 0,4172 € | 3666 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4076 € - 0,554 € | 7411 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9921 € - 1,3513 € | 98 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,8148 € - 0,8148 € | 284 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6934 € - 0,7687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,893 € - 1,2144 € | 4733 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3574 € - 0,3574 € | 7148 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2926 € - 0,2926 € | 1641 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,3067 € - 0,4172 € | 3832 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4076 € - 0,554 € | 24491 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5927 € - 0,8069 € | 4467 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5971 € - 0,6613 € | 194 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5552 € - 0,6166 € | 4232 Auf Lager |
|
|
||
0,947 € - 1,2869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,129 € - 1,5357 € | 2996 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,744 € - 1,9393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,3067 € - 0,4172 € | 487 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5927 € - 0,8069 € | 3495 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9921 € - 1,3513 € | 3750 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7631 € - 0,8468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.