Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,3067 € - 0,4172 € | 3666 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4076 € - 0,554 € | 7411 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9921 € - 1,3513 € | 98 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,8148 € - 0,8148 € | 284 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6934 € - 0,7687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,893 € - 1,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3574 € - 0,3574 € | 19048 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2926 € - 0,2926 € | 1641 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1664670 | 0,8978 € - 1,22 € | 1668 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0,8712 € - 1,1847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,0391 € - 1,415 € | 1978 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1015 € - 1,4983 € | 1869 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1664669 | 0,9239 € - 1,2555 € | 25316 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1,0391 € - 1,415 € | 3046 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.