Menü Suche

Kappen mit Flansch

Auf Lager

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
119 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d1 h1 Typ H Kaufen
0,1151 € - 0,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Gelb
30.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,1247 € - 0,194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.4 mm
Gelb
32.6 mm
2.1 mm
3
22.1 mm
0,1029 € - 0,1601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.2 mm
Gelb
26.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,0468 € - 0,0728 € 100 Auf Lager
17.0 mm
Natural
12.0 mm
1
24.0 mm
0,0507 € - 0,0789 € 100 Auf Lager
17.5 mm
Natural
14.0 mm
1
29.0 mm
0,0234 € - 0,0364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Gelb
6.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,0336 € - 0,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Gelb
12.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,0637 € - 0,0991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
Gelb
17.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,0684 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
Gelb
18.0 mm
1.8 mm
3
15.0 mm
0,0705 € - 0,1097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
Gelb
19.0 mm
2.1 mm
3
20.0 mm
0,0888 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.8 mm
Gelb
22.6 mm
1.8 mm
3
26.0 mm
0,1051 € - 0,1635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
Gelb
27.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,0245 € - 0,0382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
Gelb
9.3 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,0523 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Gelb
15.7 mm
1.9 mm
3
12.0 mm
0,0336 € - 0,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.8 mm
Gelb
12.7 mm
1.9 mm
3
10.0 mm
0,0437 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Natural
8.0 mm
1
10.5 mm
0,0257 € - 0,04 € 10000 Auf Lager
10.8 mm
Gelb
7.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,0279 € - 0,0435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
Gelb
9.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,0223 € - 0,0347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
Gelb
5.0 mm
2.0 mm
3
13.0 mm
0,029 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Gelb
10.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
  • von 6
Flanschkappe 20.3 mm 14.5 mm LDPE Natur

E-13/16

Preisbereich
0,1735 € - 0,1671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natur

E-3/4-CAT

Preisbereich
0,3191 € - 0,1533 €

Lagerbestände
47243 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natur

ECM-10

Preisbereich
0,2234 € - 0,1077 €

Lagerbestände
165430 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

ECM-18

Preisbereich
0,293 € - 0,1409 €

Lagerbestände
34306 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natur

ECS-0125

Preisbereich
0,2185 € - 0,1046 €

Lagerbestände
90660 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natur

ECS-0750

Preisbereich
0,3598 € - 0,1741 €

Lagerbestände
6585 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natur

ECS-2000

Preisbereich
0,4407 € - 0,4186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 11.9 mm 28.6 mm LDPE Rot

10618

Preisbereich
0,2823 € - 0,1189 €

Lagerbestände
644 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 15.9 mm 23.8 mm LDPE Rot

10720

Preisbereich
0,3685 € - 0,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 12.7 mm 27.3 mm LDPE Rot

11160

Preisbereich
0,3656 € - 0,1547 €

Lagerbestände
1348 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 32.0 mm 58.5 mm LDPE Rot

11319

Preisbereich
1,0881 € - 0,4615 €

Lagerbestände
8997 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 8.0 mm 10.0 mm LDPE Natur

12757

Preisbereich
0,1369 € - 0,0585 €

Lagerbestände
63184 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 16.0 mm 15.0 mm LDPE Natur

12765

Preisbereich
0,2466 € - 0,1052 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 22.0 mm 18.0 mm LDPE Natur

12771

Preisbereich
0,3801 € - 0,1602 €

Lagerbestände
4160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 9.1 mm 27.2 mm TPG Schwarz

15178

Preisbereich
0,3162 € - 0,192 €

Lagerbestände
13774 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 4.8 mm 41.3 mm TPG Schwarz

15207

Preisbereich
0,2801 € - 0,1334 €

Lagerbestände
3461 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.4 mm 41.3 mm LDPE Rot

51534

Preisbereich
0,2217 € - 0,10 €

Lagerbestände
591 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.0 mm 13.0 mm Silikon Pink

35-SCF-M10

Preisbereich
0,0906 € - 0,0815 €

Lagerbestände
13142 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natur

E-1-3/16

Preisbereich
0,3453 € - 0,2998 €

Lagerbestände
34472 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natur

E-3/8-A

Preisbereich
0,3034 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natur

ECM-12

Preisbereich
0,2655 € - 0,1282 €

Lagerbestände
19762 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

ECM-20

Preisbereich
0,3104 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natur

ECS-0250

Preisbereich
0,2385 € - 0,1149 €

Lagerbestände
54513 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natur

ECS-1000

Preisbereich
0,2252 € - 0,2252 €

Lagerbestände
25205 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 20.6 mm 36.5 mm LDPE Rot

10191

Preisbereich
0,531 € - 0,2183 €

Lagerbestände
59720 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 9.1 mm 27.2 mm LDPE Rot

10660

Preisbereich
0,2704 € - 0,114 €

Lagerbestände
28135 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 14.3 mm 33.6 mm LDPE Rot

10723

Preisbereich
0,3162 € - 0,1345 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 14.0 mm 21.0 mm LDPE Rot

11162

Preisbereich
0,3133 € - 0,1326 €

Lagerbestände
4347 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.1 mm 23.8 mm LDPE Rot

11906

Preisbereich
0,1462 € - 0,1156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 8.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

12758

Preisbereich
0,15 € - 0,0638 €

Lagerbestände
10354 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 16.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

12766

Preisbereich
0,2988 € - 0,1276 €

Lagerbestände
1596 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 24.0 mm 18.0 mm LDPE Natur

12772

Preisbereich
0,3975 € - 0,1699 €

Lagerbestände
689 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.1 mm 23.8 mm TPG Schwarz

15179

Preisbereich
0,3017 € - 0,1837 €

Lagerbestände
1836 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.4 mm 41.3 mm TPG Schwarz

15208

Preisbereich
0,3133 € - 0,1893 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 7.5 mm 38.1 mm LDPE Rot

60273

Preisbereich
0,273 € - 0,1224 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 8.0 mm 14.0 mm Silikon Transparent

35-SCF-M12

Preisbereich
0,129 € - 0,1162 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Clear
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natur

E-1

Preisbereich
0,3046 € - 0,2293 €

Lagerbestände
902 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 22.0 mm 21.1 mm LDPE Natur

E-7/8-CAT

Preisbereich
0,412 € - 0,1989 €

Lagerbestände
32448 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

ECM-14

Preisbereich
0,2713 € - 0,1309 €

Lagerbestände
12255 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

ECM-22

Preisbereich
0,3975 € - 0,192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

ECS-0375

Preisbereich
0,2498 € - 0,1204 €

Lagerbestände
11997 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natur

ECS-1250

Preisbereich
0,3717 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 12.7 mm 46.0 mm LDPE Rot

10243

Preisbereich
0,4729 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 19.0 mm 33.6 mm LDPE Rot

10691

Preisbereich
0,6151 € - 0,2597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 23.5 mm 55.5 mm LDPE Rot

10959

Preisbereich
1,1171 € - 0,9597 €

Lagerbestände
556 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 25.4 mm 62.8 mm LDPE Rot

11270

Preisbereich
0,9953 € - 0,4228 €

Lagerbestände
716 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 5.0 mm 13.0 mm LDPE Natur

12754

Preisbereich
0,1236 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 12.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

12760

Preisbereich
0,2118 € - 0,0898 €

Lagerbestände
24068 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.0 mm 15.0 mm LDPE Natur

12769

Preisbereich
0,3162 € - 0,1345 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 4.4 mm 12.7 mm TPG Schwarz

15175

Preisbereich
0,1912 € - 0,1156 €

Lagerbestände
2982 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.9 mm 28.6 mm TPG Schwarz

15180

Preisbereich
0,3801 € - 0,2293 €

Lagerbestände
7686 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 7.9 mm 19.1 mm LDPE Rot

50454

Preisbereich
0,1964 € - 0,088 €

Lagerbestände
20646 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 38.1 mm 44.5 mm LDPE Rot

60807

Preisbereich
1,004 € - 0,449 €

Lagerbestände
815 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 9.6 mm 57.0 mm Silikon Grau

35-SCF-M14

Preisbereich
0,2086 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1276 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natur

E-1/2

Preisbereich
0,3327 € - 0,1145 €

Lagerbestände
30974 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 63.3 mm 30.7 mm LDPE Natur

E-2-1/2

Preisbereich
2,243 € - 1,0805 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 14.0 mm 12.5 mm LDPE Natur

E-9/16

Preisbereich
0,273 € - 0,1318 €

Lagerbestände
39798 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

ECM-16

Preisbereich
0,2779 € - 0,1341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natur

ECM-33

Preisbereich
0,4962 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natur

ECS-0500

Preisbereich
0,322 € - 0,1547 €

Lagerbestände
25925 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natur

ECS-1500

Preisbereich
0,4048 € - 0,4048 €

Lagerbestände
34838 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rot

10426

Preisbereich
1,0852 € - 0,4615 €

Lagerbestände
518 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 12.8 mm 20.2 mm LDPE Natur

10719

Preisbereich
0,224 € - 0,095 €

Lagerbestände
34976 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 4.4 mm 12.7 mm LDPE Rot

11098

Preisbereich
0,1761 € - 0,0742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 28.6 mm 62.8 mm LDPE Rot

11292

Preisbereich
0,9198 € - 0,7329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.0 mm 10.0 mm LDPE Natur

12756

Preisbereich
0,1326 € - 0,0569 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 14.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

12763

Preisbereich
0,282 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

12770

Preisbereich
0,3511 € - 0,1506 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 7.9 mm 19.1 mm TPG Schwarz

15176

Preisbereich
0,2774 € - 0,1699 €

Lagerbestände
1403 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 12.7 mm 27.3 mm TPG Schwarz

15182

Preisbereich
0,4962 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.9 mm 22.2 mm LDPE Rot

51051

Preisbereich
0,2153 € - 0,0965 €

Lagerbestände
363 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 15.9 mm 71.8 mm LDPE Rot

60864

Preisbereich
0,6064 € - 0,4048 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 4.5 mm 12.0 mm Silikon Gelb

35-SCF-M8

Preisbereich
0,0681 € - 0,0613 €

Lagerbestände
9617 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 37.6 mm 19.0 mm LDPE Natur

ECM-38

Preisbereich
0,7399 € - 0,3578 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 8.0 mm 11.8 mm TPE Gelb

20571740

Preisbereich
0,0417 € - 0,0268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 11.0 mm 14.5 mm TPE Gelb

20571771

Preisbereich
0,047 € - 0,0302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 16.0 mm 19.9 mm TPE Gelb

20571832

Preisbereich
0,1027 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 17.8 mm 22.1 mm TPE Gelb

20571856

Preisbereich
0,1022 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.1 mm
  • d1
    17.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 22.0 mm 25.8 mm TPE Gelb

20571900

Preisbereich
0,1332 € - 0,0856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 26.0 mm 30.0 mm TPE Gelb

20571955

Preisbereich
0,1601 € - 0,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 30.0 mm 34.0 mm TPE Gelb

20571993

Preisbereich
0,179 € - 0,1151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 32.6 mm 36.4 mm TPE Gelb

20572006

Preisbereich
0,194 € - 0,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    22.1 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 26.0 mm 31.2 mm TPE Gelb

20572082

Preisbereich
0,1601 € - 0,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 12.0 mm 17.0 mm LDPE Natur

20595821

Preisbereich
0,0728 € - 0,0468 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
Flanschkappe 14.0 mm 17.5 mm LDPE Natur

20595838

Preisbereich
0,0789 € - 0,0507 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
Flanschkappe 6.0 mm 10.0 mm TPE Gelb

20571726

Preisbereich
0,0364 € - 0,0234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 12.0 mm 16.0 mm TPE Gelb

20571795

Preisbereich
0,0523 € - 0,0336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 17.0 mm 21.2 mm TPE Gelb

20571849

Preisbereich
0,0991 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 18.0 mm 21.8 mm TPE Gelb

20571863

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 19.0 mm 23.2 mm TPE Gelb

20571870

Preisbereich
0,1097 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 22.6 mm 25.8 mm TPE Gelb

20571917

Preisbereich
0,1381 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 27.0 mm 31.0 mm TPE Gelb

20571962

Preisbereich
0,1635 € - 0,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 9.3 mm 13.5 mm TPE Gelb

20572044

Preisbereich
0,0382 € - 0,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 15.7 mm 20.2 mm TPE Gelb

20572068

Preisbereich
0,0814 € - 0,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 12.7 mm 16.8 mm TPE Gelb

20572051

Preisbereich
0,0523 € - 0,0336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 8.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

20595807

Preisbereich
0,068 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
Flanschkappe 7.0 mm 10.8 mm TPE Gelb

20571733

Preisbereich
0,04 € - 0,0257 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 9.0 mm 13.0 mm TPE Gelb

20571757

Preisbereich
0,0435 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 5.0 mm 9.0 mm TPE Gelb

20571719

Preisbereich
0,0347 € - 0,0223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 10.0 mm 14.2 mm TPE Gelb

20571764

Preisbereich
0,0452 € - 0,029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 15.0 mm 19.2 mm TPE Gelb

20571825

Preisbereich
0,1027 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 20.0 mm 23.7 mm TPE Gelb

20571887

Preisbereich
0,1132 € - 0,0728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 23.0 mm 27.8 mm TPE Gelb

20571924

Preisbereich
0,1437 € - 0,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 24.0 mm 28.5 mm TPE Gelb

20571931

Preisbereich
0,1495 € - 0,0961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 29.0 mm 32.9 mm TPE Gelb

20571986

Preisbereich
0,1705 € - 0,1096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 40.0 mm 45.0 mm TPE Gelb

20572037

Preisbereich
0,3154 € - 0,2027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 20.7 mm 25.2 mm TPE Gelb

20572075

Preisbereich
0,1283 € - 0,0825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 45.0 mm 51.0 mm TPE Gelb

20572105

Preisbereich
0,3802 € - 0,2444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 50.3 mm 57.0 mm TPE Gelb

20572112

Preisbereich
0,426 € - 0,2738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 11.0 mm 14.5 mm TPE Gelb

20571788

Preisbereich
0,0497 € - 0,0319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 13.0 mm 17.4 mm TPE Gelb

20571801

Preisbereich
0,0814 € - 0,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 14.0 mm 18.2 mm TPE Gelb

20571818

Preisbereich
0,0851 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 21.0 mm 25.3 mm TPE Gelb

20571894

Preisbereich
0,1283 € - 0,0825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 25.0 mm 28.9 mm TPE Gelb

20571948

Preisbereich
0,1554 € - 0,0999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 28.0 mm 32.5 mm TPE Gelb

20571979

Preisbereich
0,167 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 40.0 mm 43.4 mm TPE Gelb

20572020

Preisbereich
0,2787 € - 0,1791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    43.4 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 36.0 mm 40.0 mm TPE Gelb

20572013

Preisbereich
0,2308 € - 0,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 32.6 mm 37.8 mm TPE Gelb

20572099

Preisbereich
0,2165 € - 0,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 10.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

20595814

Preisbereich
0,0712 € - 0,0458 €

Lagerbestände
985 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural