Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,214 € - 0,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,1083 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,1226 € - 0,1492 € 2996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,0833 € - 0,1145 € 1075 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,0833 € - 0,1145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
152.4 mm
0,0431 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 80466 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,2539 € - 0,2969 € 23257 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1206 € - 0,1413 € 4386 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,1358 € - 0,1578 € 31129 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,0987 € - 0,1152 € 90 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,1563 € - 0,1822 € 2047 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,2381 € - 0,2797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
250.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 4946 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,3027 € - 0,3515 € 80 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,218 € - 0,2539 € 2408 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,1879 € - 0,2209 € 11716 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,0685 € - 0,0801 € 28580 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,1414 € - 0,1664 € 42982 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,2869 € - 0,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
250.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natur

10113929

Preisbereich
0,277 € - 0,214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    295.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036839

Preisbereich
0,1312 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1492 € - 0,1226 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10113967

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
1075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10113981

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10247860

Preisbereich
0,0505 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
80466 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Schwarz

10248102

Preisbereich
0,2969 € - 0,2539 €

Lagerbestände
23257 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10247815

Preisbereich
0,1413 € - 0,1206 €

Lagerbestände
4386 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1578 € - 0,1358 €

Lagerbestände
31129 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10248072

Preisbereich
0,1152 € - 0,0987 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10247839

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
2047 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Schwarz

10247846

Preisbereich
0,2797 € - 0,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Schwarz

10248089

Preisbereich
0,0492 € - 0,0492 €

Lagerbestände
4946 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Schwarz

10247853

Preisbereich
0,3515 € - 0,3027 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Schwarz

10248096

Preisbereich
0,2539 € - 0,218 €

Lagerbestände
2408 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10248027

Preisbereich
0,2209 € - 0,1879 €

Lagerbestände
11716 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10247877

Preisbereich
0,0801 € - 0,0685 €

Lagerbestände
28580 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1664 € - 0,1414 €

Lagerbestände
42982 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3371 € - 0,2869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon