Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
265 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kaufen
0,095 € - 0,2002 € 9280 Auf Lager
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,1156 € - 0,2495 € 35942 Auf Lager
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,1363 € - 0,1836 € 2643 Auf Lager
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
15090 0,1602 € - 0,3424 € 988 Auf Lager
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,2183 € - 0,4671 € 5316 Auf Lager
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
0,7848 € - 1,6481 € 25085 Auf Lager
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,5375 € - 0,8207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
0,0811 € - 0,1131 € 15511 Auf Lager
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,1325 € - 0,1851 € 17409 Auf Lager
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
HG-16-V0 1,3734 € - 1,3734 € 998 Auf Lager
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
0,1062 € - 0,1464 € 4498 Auf Lager
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,0142 € - 1,4508 € 440 Auf Lager
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0552 € - 0,1172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0585 € - 0,1253 € 20238 Auf Lager
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
0,0674 € - 0,143 € 1296 Auf Lager
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0,0825 € - 0,1746 € 10518 Auf Lager
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,086 € - 0,1175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,1156 € - 0,2466 € 153 Auf Lager
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,1437 € - 0,3075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,1906 € - 0,412 € 802 Auf Lager
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • von 14
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

498038

Preisbereich
0,0707 € - 0,0566 €

Lagerbestände
28738 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

15057

Preisbereich
0,1157 € - 0,0552 €

Lagerbestände
6868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
Kabeltülle 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

15061

Preisbereich
0,1279 € - 0,0603 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

15067

Preisbereich
0,1738 € - 0,0811 €

Lagerbestände
13872 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

15072

Preisbereich
0,1746 € - 0,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

15076

Preisbereich
0,2002 € - 0,095 €

Lagerbestände
7988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

15081

Preisbereich
0,2466 € - 0,1156 €

Lagerbestände
38488 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

15087

Preisbereich
0,2901 € - 0,1363 €

Lagerbestände
2609 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

15095

Preisbereich
0,275 € - 0,1962 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

15101

Preisbereich
0,3395 € - 0,3261 €

Lagerbestände
3446 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
Kabeltülle 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

15106

Preisbereich
0,9105 € - 0,9105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
Kabeltülle 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

40042

Preisbereich
0,6732 € - 0,3039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
Kabeltülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

042050169907

Preisbereich
0,1122 € - 0,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

042080069907

Preisbereich
0,1533 € - 0,1105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

042160069907

Preisbereich
2,3881 € - 0,7655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-10

Preisbereich
0,2266 € - 0,1989 €

Lagerbestände
3052 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18.8 mm
  • Innendurchmesser
    15.5 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

042060069928

Preisbereich
0,0898 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Kabeltülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

042180069928

Preisbereich
1,104 € - 0,7019 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 2 mm

498039

Preisbereich
0,0714 € - 0,057 €

Lagerbestände
6158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

15058

Preisbereich
0,1189 € - 0,0569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

15062

Preisbereich
0,1253 € - 0,0585 €

Lagerbestände
22172 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

15068

Preisbereich
0,1831 € - 0,0847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

15073

Preisbereich
0,1865 € - 0,0881 €

Lagerbestände
1006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

15078

Preisbereich
0,2141 € - 0,10 €

Lagerbestände
2529 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

15083

Preisbereich
0,293 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

15089

Preisbereich
0,2173 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

15096

Preisbereich
0,502 € - 0,2349 €

Lagerbestände
2205 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

15102

Preisbereich
0,9372 € - 0,4421 €

Lagerbestände
4495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.9 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

30007

Preisbereich
0,2562 € - 0,1276 €

Lagerbestände
23849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 7.2 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

40045

Preisbereich
0,4294 € - 0,1879 €

Lagerbestände
5845 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.3 mm
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
Kabeltülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

042050269907

Preisbereich
0,9053 € - 0,3647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Kabeltülle 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

042090069907

Preisbereich
0,1423 € - 0,0896 €

Lagerbestände
8657 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
Kabeltülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

042180069907

Preisbereich
2,7334 € - 0,8774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Kabeltülle 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

HG-11

Preisbereich
0,2292 € - 0,1894 €

Lagerbestände
10950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18.7 mm
  • Innendurchmesser
    17.1 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

042070069928

Preisbereich
0,0934 € - 0,0668 €

Lagerbestände
2104 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

042200069928

Preisbereich
1,2132 € - 0,7959 €

Lagerbestände
1135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498040

Preisbereich
0,0735 € - 0,0588 €

Lagerbestände
7641 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

15059

Preisbereich
0,1253 € - 0,0585 €

Lagerbestände
6996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

15064

Preisbereich
0,1375 € - 0,0638 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

15069

Preisbereich
0,1831 € - 0,0847 €

Lagerbestände
5086 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

15074

Preisbereich
0,2002 € - 0,095 €

Lagerbestände
9280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

15079

Preisbereich
0,2495 € - 0,1156 €

Lagerbestände
35942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

15084

Preisbereich
0,1836 € - 0,1363 €

Lagerbestände
2643 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

15090

Preisbereich
0,3424 € - 0,1602 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

15098

Preisbereich
0,4671 € - 0,2183 €

Lagerbestände
5316 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

15104

Preisbereich
1,6481 € - 0,7848 €

Lagerbestände
25085 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
Kabeltülle 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

40047

Preisbereich
0,8207 € - 0,5375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.1 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

042060069907

Preisbereich
0,1131 € - 0,0811 €

Lagerbestände
15511 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

042100069907

Preisbereich
0,1851 € - 0,1325 €

Lagerbestände
17409 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Kabeltülle 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

HG-16-V0

Preisbereich
1,3734 € - 1,3734 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.5 mm
  • Innendurchmesser
    24.6 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

042100069928

Preisbereich
0,1464 € - 0,1062 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Kabeltülle 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

042250069928

Preisbereich
1,4508 € - 1,0142 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

11178

Preisbereich
0,1172 € - 0,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

15060

Preisbereich
0,1253 € - 0,0585 €

Lagerbestände
20238 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

15065

Preisbereich
0,143 € - 0,0674 €

Lagerbestände
1296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

15071

Preisbereich
0,1746 € - 0,0825 €

Lagerbestände
10518 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

15075

Preisbereich
0,1175 € - 0,086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

15080

Preisbereich
0,2466 € - 0,1156 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

15086

Preisbereich
0,3075 € - 0,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

15093

Preisbereich
0,412 € - 0,1906 €

Lagerbestände
802 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

15099

Preisbereich
0,7341 € - 0,3454 €

Lagerbestände
4286 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
Kabeltülle 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

15105

Preisbereich
1,6481 € - 0,7848 €

Lagerbestände
365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    37.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.2 mm
Offene Tülle 7.9 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

40041

Preisbereich
0,2727 € - 0,2727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.3 mm
  • Innendurchmesser
    7.9 mm
Kabeltülle 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

042040069907

Preisbereich
0,1011 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

042070069907

Preisbereich
0,1168 € - 0,0837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

042140069907

Preisbereich
1,0114 € - 0,6231 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
Kabeltülle 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

042250069907

Preisbereich
3,8012 € - 1,267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
Kabeltülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

042050269928

Preisbereich
0,3993 € - 0,3219 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

042160069928

Preisbereich
0,9617 € - 0,6121 €

Lagerbestände
2653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 1 mm

498041

Preisbereich
0,0869 € - 0,0693 €

Lagerbestände
12703 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 1 mm

498045

Preisbereich
0,0764 € - 0,061 €

Lagerbestände
27393 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 1 mm

498049

Preisbereich
0,1097 € - 0,0877 €

Lagerbestände
9643 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 1 mm

498053

Preisbereich
0,1291 € - 0,1033 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 1 mm

498057

Preisbereich
0,1893 € - 0,1506 €

Lagerbestände
7528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 4 mm

498061

Preisbereich
0,2224 € - 0,1768 €

Lagerbestände
41200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 3 mm 5 mm 8 mm 1 mm

498065

Preisbereich
0,0478 € - 0,0384 €

Lagerbestände
7569 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

498069

Preisbereich
0,0666 € - 0,0533 €

Lagerbestände
5016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 6 mm 8 mm 11 mm 1 mm

498073

Preisbereich
0,0584 € - 0,0467 €

Lagerbestände
36426 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 9 mm 12 mm 2 mm

498077

Preisbereich
0,0666 € - 0,0533 €

Lagerbestände
111895 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

498081

Preisbereich
0,0869 € - 0,0693 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

498085

Preisbereich
0,0771 € - 0,0615 €

Lagerbestände
13481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 11 mm 16 mm 2 mm

498089

Preisbereich
0,0963 € - 0,0772 €

Lagerbestände
45835 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 2 mm

498093

Preisbereich
0,0985 € - 0,0787 €

Lagerbestände
45427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 1.5 mm

498097

Preisbereich
0,0842 € - 0,067 €

Lagerbestände
24707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 14 mm 18 mm 2 mm

498101

Preisbereich
0,1014 € - 0,0811 €

Lagerbestände
7748 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 3 mm

498105

Preisbereich
0,1304 € - 0,1043 €

Lagerbestände
53992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 3 mm

498109

Preisbereich
0,1602 € - 0,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 2 mm

498113

Preisbereich
0,2169 € - 0,1727 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 21 mm 27 mm 34 mm 2 mm

498117

Preisbereich
0,3799 € - 0,3026 €

Lagerbestände
14640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    27 mm
  • Innendurchmesser
    21 mm
Kabeltülle 31 mm 40 mm 48 mm 2 mm

498121

Preisbereich
0,9064 € - 0,7254 €

Lagerbestände
11640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    40 mm
  • Innendurchmesser
    31 mm
Kabeltülle 41 mm 52 mm 60 mm 2 mm

498125

Preisbereich
1,3955 € - 1,1164 €

Lagerbestände
119720 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    52 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Kabeltülle 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

HG-11-V0

Preisbereich
0,6097 € - 0,6097 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18.7 mm
  • Innendurchmesser
    17.1 mm
Kabeltülle 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

HG-14-V0

Preisbereich
1,1593 € - 1,1593 €

Lagerbestände
8230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.1 mm
  • Innendurchmesser
    21.8 mm
Kabeltülle 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

HG-18

Preisbereich
0,3551 € - 0,3274 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

HG-2.5-V0

Preisbereich
0,0832 € - 0,0783 €

Lagerbestände
5950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

HG-3.5-V0

Preisbereich
0,2429 € - 0,2336 €

Lagerbestände
5271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

HG-5

Preisbereich
0,1167 € - 0,0851 €

Lagerbestände
18963 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

HG-8

Preisbereich
0,2266 € - 0,1989 €

Lagerbestände
27025 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10881

Preisbereich
0,1976 € - 0,0931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 2 mm

498042

Preisbereich
0,0907 € - 0,0728 €

Lagerbestände
27040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 1.5 mm

498046

Preisbereich
0,0771 € - 0,0615 €

Lagerbestände
10567 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 2 mm

498050

Preisbereich
0,1152 € - 0,0923 €

Lagerbestände
14012 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 2 mm

498054

Preisbereich
0,138 € - 0,1104 €

Lagerbestände
20408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 1.5 mm

498058

Preisbereich
0,1948 € - 0,1547 €

Lagerbestände
16347 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 2 mm 5 mm 8 mm 1 mm EPDM Schwarz

498062

Preisbereich
0,0493 € - 0,0393 €

Lagerbestände
36318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    2 mm
Kabeltülle 3 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

498066

Preisbereich
0,0486 € - 0,0388 €

Lagerbestände
16828 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4 mm 8 mm 11 mm 1 mm

498070

Preisbereich
0,0804 € - 0,0642 €

Lagerbestände
8774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    4 mm
Kabeltülle 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

498074

Preisbereich
0,0596 € - 0,0476 €

Lagerbestände
42664 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 9 mm 12 mm 3 mm

498078

Preisbereich
0,0688 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 2 mm

498082

Preisbereich
0,0881 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 2 mm

498086

Preisbereich
0,0778 € - 0,0623 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 11 mm 16 mm 3 mm

498090

Preisbereich
0,0992 € - 0,0795 €

Lagerbestände
10280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 3 mm

498094

Preisbereich
0,1035 € - 0,0827 €

Lagerbestände
36776 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 2 mm

498098

Preisbereich
0,0853 € - 0,0682 €

Lagerbestände
16311 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 14 mm 18 mm 3 mm

498102

Preisbereich
0,1054 € - 0,0845 €

Lagerbestände
17861 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 4 mm

498106

Preisbereich
0,1362 € - 0,1088 €

Lagerbestände
10581 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 4 mm

498110

Preisbereich
0,1699 € - 0,1352 €

Lagerbestände
6781 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 3 mm

498114

Preisbereich
0,228 € - 0,1837 €

Lagerbestände
4568 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 21 mm 27 mm 34 mm 3 mm

498118

Preisbereich
0,3924 € - 0,3164 €

Lagerbestände
45389 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    27 mm
  • Innendurchmesser
    21 mm
Kabeltülle 31 mm 40 mm 48 mm 3 mm

498122

Preisbereich
0,9409 € - 0,7516 €

Lagerbestände
9378 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    40 mm
  • Innendurchmesser
    31 mm
Kabeltülle 41 mm 52 mm 60 mm 3 mm

498126

Preisbereich
1,4508 € - 1,1607 €

Lagerbestände
17457 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    52 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Kabeltülle 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

HG-12

Preisbereich
0,5637 € - 0,5195 €

Lagerbestände
7982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Innendurchmesser
    18.6 mm
Kabeltülle 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

HG-16

Preisbereich
0,8276 € - 0,8276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.5 mm
  • Innendurchmesser
    24.6 mm
Kabeltülle 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

HG-18-V0

Preisbereich
0,2398 € - 0,2305 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

HG-2-V0

Preisbereich
0,1473 € - 0,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

HG-3-V0

Preisbereich
0,2213 € - 0,212 €

Lagerbestände
2003 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

HG-5-V0

Preisbereich
0,1319 € - 0,0991 €

Lagerbestände
10980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-9

Preisbereich
0,1699 € - 0,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10885

Preisbereich
0,1172 € - 0,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 4 mm

498052

Preisbereich
0,1256 € - 0,1005 €

Lagerbestände
4366 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 4 mm

498056

Preisbereich
0,1561 € - 0,1249 €

Lagerbestände
44124 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 3 mm

498060

Preisbereich
0,2128 € - 0,1699 €

Lagerbestände
16927 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 2 mm 5 mm 8 mm 2 mm EPDM Schwarz

498064

Preisbereich
0,0498 € - 0,0399 €

Lagerbestände
174198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    2 mm
Kabeltülle 3 mm 7 mm 10 mm 1.5 mm

498068

Preisbereich
0,0638 € - 0,0512 €

Lagerbestände
35759 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4 mm 8 mm 11 mm 3 mm

498072

Preisbereich
0,0688 € - 0,0549 €

Lagerbestände
48825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    4 mm
Kabeltülle 6 mm 9 mm 12 mm 1.5 mm

498076

Preisbereich
0,0653 € - 0,052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 1 mm

498080

Preisbereich
0,0848 € - 0,0678 €

Lagerbestände
6030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 1 mm

498084

Preisbereich
0,0757 € - 0,0605 €

Lagerbestände
14998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 11 mm 16 mm 1 mm

498088

Preisbereich
0,0931 € - 0,0743 €

Lagerbestände
23951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 1 mm

498092

Preisbereich
0,0943 € - 0,0755 €

Lagerbestände
16093 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 1 mm

498096

Preisbereich
0,0826 € - 0,0661 €

Lagerbestände
15415 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 14 mm 18 mm 1 mm

498100

Preisbereich
0,0971 € - 0,0776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 2 mm

498104

Preisbereich
0,1249 € - 0,0999 €

Lagerbestände
4969 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 2 mm

498108

Preisbereich
0,1492 € - 0,1199 €

Lagerbestände
17471 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 1.5 mm

498112

Preisbereich
0,2114 € - 0,1671 €

Lagerbestände
6072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 21 mm 27 mm 34 mm 1 mm

498116

Preisbereich
0,3634 € - 0,2901 €

Lagerbestände
7425 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    27 mm
  • Innendurchmesser
    21 mm
Kabeltülle 31 mm 40 mm 48 mm 1 mm

498120

Preisbereich
0,8732 € - 0,6978 €

Lagerbestände
13644 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    40 mm
  • Innendurchmesser
    31 mm
Kabeltülle 41 mm 52 mm 60 mm 1 mm

498124

Preisbereich
1,3389 € - 1,0708 €

Lagerbestände
3492 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    52 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Kabeltülle 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-10-V0

Preisbereich
0,9471 € - 0,9471 €

Lagerbestände
17336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18.8 mm
  • Innendurchmesser
    15.5 mm
Kabeltülle 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

HG-14

Preisbereich
0,4988 € - 0,4629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.1 mm
  • Innendurchmesser
    21.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

HG-17-V0

Preisbereich
0,7945 € - 0,4932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

HG-2.5

Preisbereich
0,1646 € - 0,1199 €

Lagerbestände
35172 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

HG-3.5

Preisbereich
0,1662 € - 0,1116 €

Lagerbestände
53898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 3 mm

498087

Preisbereich
0,0798 € - 0,0638 €

Lagerbestände
15480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 8 mm 11 mm 16 mm 4 mm

498091

Preisbereich
0,1026 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HG-6-V0

Preisbereich
0,2507 € - 0,2414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10770

Preisbereich
0,1683 € - 0,0791 €

Lagerbestände
9430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 2 mm

498059

Preisbereich
0,1989 € - 0,1602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 2 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

498063

Preisbereich
0,0493 € - 0,0393 €

Lagerbestände
8032 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    2 mm
Kabeltülle 3 mm 5 mm 8 mm 2 mm

498067

Preisbereich
0,0486 € - 0,0388 €

Lagerbestände
13138 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4 mm 8 mm 11 mm 2 mm

498071

Preisbereich
0,066 € - 0,0526 €

Lagerbestände
30018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    4 mm
Kabeltülle 6 mm 9 mm 12 mm 1 mm

498075

Preisbereich
0,0638 € - 0,0512 €

Lagerbestände
11378 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 9 mm 12 mm 4 mm

498079

Preisbereich
0,0714 € - 0,057 €

Lagerbestände
5562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 3 mm

498083

Preisbereich
0,0916 € - 0,0732 €

Lagerbestände
12149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

HG-4-V0

Preisbereich
0,1431 € - 0,1374 €

Lagerbestände
28693 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 4 mm

498095

Preisbereich
0,1076 € - 0,0859 €

Lagerbestände
54717 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 3 mm

498099

Preisbereich
0,0876 € - 0,07 €

Lagerbestände
42794 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 1 mm

498103

Preisbereich
0,1195 € - 0,0956 €

Lagerbestände
12204 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 1 mm

498107

Preisbereich
0,1395 € - 0,1122 €

Lagerbestände
10253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 1 mm

498111

Preisbereich
0,2031 € - 0,163 €

Lagerbestände
4932 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 16 mm 22 mm 27 mm 4 mm

498115

Preisbereich
0,2404 € - 0,192 €

Lagerbestände
9856 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Kabeltülle 21 mm 27 mm 34 mm 4 mm

498119

Preisbereich
0,4103 € - 0,3274 €

Lagerbestände
8300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    27 mm
  • Innendurchmesser
    21 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

498123

Preisbereich
0,9755 € - 0,7793 €

Lagerbestände
25655 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
Kabeltülle 41 mm 52 mm 60 mm 4 mm

498127

Preisbereich
1,5061 € - 1,2035 €

Lagerbestände
5929 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    52 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Kabeltülle 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

HG-12-V0

Preisbereich
0,8732 € - 0,8732 €

Lagerbestände
4990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Innendurchmesser
    18.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

HG-17

Preisbereich
0,3551 € - 0,3274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

HG-2

Preisbereich
0,1524 € - 0,1115 €

Lagerbestände
10090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

HG-3

Preisbereich
0,0925 € - 0,0675 €

Lagerbestände
529 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

HG-4

Preisbereich
0,1079 € - 0,0786 €

Lagerbestände
9864 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HG-6

Preisbereich
0,1276 € - 0,1054 €

Lagerbestände
2480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10261

Preisbereich
0,856 € - 0,4048 €

Lagerbestände
18271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
Kabeltülle 2 mm 5 mm 8 mm 1 mm PVC Schwarz

498021

Preisbereich
0,0449 € - 0,036 €

Lagerbestände
48774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    2 mm
Kabeltülle 3 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

498025

Preisbereich
0,0443 € - 0,0356 €

Lagerbestände
12409 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4 mm 8 mm 11 mm 2 mm

498029

Preisbereich
0,0603 € - 0,0485 €

Lagerbestände
14848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    4 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 1 mm

498033

Preisbereich
0,0778 € - 0,0623 €

Lagerbestände
12828 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 8 mm 10 mm 14 mm 1 mm

498037

Preisbereich
0,0693 € - 0,0555 €

Lagerbestände
25606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 3 mm 5 mm 8 mm 1 mm PVC Schwarz

498024

Preisbereich
0,0438 € - 0,0351 €

Lagerbestände
9967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4 mm 8 mm 11 mm 1 mm

498028

Preisbereich
0,0742 € - 0,0594 €

Lagerbestände
46298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    4 mm
Kabeltülle 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

498032

Preisbereich
0,0547 € - 0,0439 €

Lagerbestände
53388 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 3 mm

498036

Preisbereich
0,0848 € - 0,0678 €

Lagerbestände
3431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 2 mm 5 mm 8 mm 2 mm PVC Schwarz

498023

Preisbereich
0,0458 € - 0,0366 €

Lagerbestände
41659 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    2 mm
Kabeltülle 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

498027

Preisbereich
0,0584 € - 0,0467 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
Kabeltülle 6 mm 8 mm 11 mm 1 mm

498031

Preisbereich
0,0536 € - 0,0429 €

Lagerbestände
21051 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 2 mm

498035

Preisbereich
0,0811 € - 0,065 €

Lagerbestände
5317 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 2 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

498022

Preisbereich
0,0449 € - 0,036 €

Lagerbestände
5953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    2 mm
Kabeltülle 3 mm 5 mm 8 mm 2 mm PVC Schwarz

498026

Preisbereich
0,0443 € - 0,0356 €

Lagerbestände
244957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    5 mm
  • Innendurchmesser
    3 mm
Kabeltülle 4 mm 8 mm 11 mm 3 mm

498030

Preisbereich
0,0631 € - 0,0505 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8 mm
  • Innendurchmesser
    4 mm
Kabeltülle 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

498034

Preisbereich
0,0798 € - 0,0638 €

Lagerbestände
15056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10 mm
  • Innendurchmesser
    6 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 3 mm

498043

Preisbereich
0,0952 € - 0,076 €

Lagerbestände
11206 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 2 mm

498047

Preisbereich
0,0784 € - 0,0628 €

Lagerbestände
18122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 11 mm 15 mm 20 mm 3 mm

498051

Preisbereich
0,12 € - 0,096 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Kabeltülle 12 mm 18 mm 22 mm 3 mm

498055

Preisbereich
0,1464 € - 0,1175 €

Lagerbestände
5194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Kabeltülle 8 mm 12 mm 16 mm 4 mm

498044

Preisbereich
0,0992 € - 0,0795 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Kabeltülle 10 mm 12 mm 16 mm 3 mm

498048

Preisbereich
0,0804 € - 0,0642 €

Lagerbestände
10417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

11213

Preisbereich
0,4787 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10646

Preisbereich
0,1683 € - 0,0776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 19.0 mm 22.0 mm 1.6 mm

11326

Preisbereich
0,2431 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

11025

Preisbereich
0,3598 € - 0,1699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

15500

Preisbereich
0,3482 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

11105

Preisbereich
0,0963 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
Kabeltülle 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

15524

Preisbereich
0,2988 € - 0,1395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10512

Preisbereich
0,217 € - 0,1018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

11272

Preisbereich
0,1149 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kabeltülle 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

11181

Preisbereich
0,3104 € - 0,1451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.2 mm

10117

Preisbereich
0,0977 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10518

Preisbereich
0,1407 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

11146

Preisbereich
0,1253 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10592

Preisbereich
0,2013 € - 0,095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

15515

Preisbereich
0,112 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Kabeltülle 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10628

Preisbereich
0,2399 € - 0,112 €

Lagerbestände
1595 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

15508

Preisbereich
0,2057 € - 0,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

11151

Preisbereich
0,1308 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 6.4 mm 8.8 mm 1.6 mm

12603

Preisbereich
0,0885 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

11214

Preisbereich
0,7022 € - 0,3316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.5 mm
Kabeltülle 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

11208

Preisbereich
0,7776 € - 0,3565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
Kabeltülle 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10293

Preisbereich
0,2681 € - 0,1262 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Kabeltülle 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10215

Preisbereich
0,2556 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    17.5 mm
Kabeltülle 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.6 mm

15501

Preisbereich
0,107 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

11303

Preisbereich
0,1172 € - 0,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 5.5 mm 7.5 mm 11.0 mm 1.6 mm

10597

Preisbereich
0,0963 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
Kabeltülle 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10280

Preisbereich
0,0885 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

10738

Preisbereich
0,2501 € - 0,1156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

10419

Preisbereich
0,4584 € - 0,2141 €

Lagerbestände
5096 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
Kabeltülle 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

15514

Preisbereich
0,8531 € - 0,4034 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    30.6 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
Kabeltülle 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

11072

Preisbereich
1,6104 € - 0,6618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
Kabeltülle 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

15506

Preisbereich
0,1889 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10428

Preisbereich
0,1253 € - 0,0592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10744

Preisbereich
0,1424 € - 0,0674 €

Lagerbestände
11980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

11026

Preisbereich
0,085 € - 0,0397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

11019

Preisbereich
0,1976 € - 0,0931 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

11029

Preisbereich
0,3191 € - 0,1478 €

Lagerbestände
5679 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

15505

Preisbereich
0,1297 € - 0,0603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10911

Preisbereich
0,1909 € - 0,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10629

Preisbereich
0,0853 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10605

Preisbereich
0,1636 € - 0,076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Kabeltülle 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10446

Preisbereich
0,856 € - 0,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    37.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.2 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

11402

Preisbereich
0,0853 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

15523

Preisbereich
0,1926 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

11107

Preisbereich
0,1308 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10489

Preisbereich
0,0928 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10487

Preisbereich
0,4787 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1676 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
Kabeltülle 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

11177

Preisbereich
0,0783 € - 0,0362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
IP67-Kabeltülle 23.0 mm 38.0 mm 2.5 mm Silikonkautschuk

SG-3

Preisbereich
29,0311 € - 29,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10644

Preisbereich
0,1909 € - 0,0902 €

Lagerbestände
1040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
Kabeltülle 14.2 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-9-V0

Preisbereich
0,2611 € - 0,2611 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Kabeltülle 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

11318

Preisbereich
0,1149 € - 0,0552 €

Lagerbestände
5939 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10281

Preisbereich
0,1976 € - 0,0931 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

11333

Preisbereich
0,0853 € - 0,0395 €

Lagerbestände
27623 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
IP67-Kabeltülle 12.0 mm 23.0 mm 2.5 mm Silikonkautschuk

SG-2

Preisbereich
9,2717 € - 9,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle 6.0 mm 16.0 mm 2.5 mm Silikonkautschuk

SG-1

Preisbereich
7,0885 € - 7,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Preisbereich
0,4573 € - 0,3647 €

Lagerbestände
5448 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Tülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Preisbereich
1,3804 € - 0,8774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Preisbereich
1,5061 € - 0,9934 €

Lagerbestände
7610 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Tülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Preisbereich
1,2049 € - 0,7655 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Grommet 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Preisbereich
1,9206 € - 1,267 €

Lagerbestände
4052 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm