Das Sortiment der Schlauchklemmen aus Kunststoff bietet eine kosteneffizientere Methode zur Sicherung von Rohren und Schläuchen. Sie bestehen aus Nylon 6.6, sind in einer großen Auswahl an Größen und in drei verschiedenen Farben erhältlich: Grau, Weiß und Schwarz.
Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Montageausführung | W | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6895 € - 1,3486 € | 1900 Auf Lager |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Grau
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3403 € - 2,1693 € | 3850 Auf Lager |
66.0 - 70.0 mm
66.0 - 70.0 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3458 € - 2,1832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Grau
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,3951 € | 5191 Auf Lager |
8.0 - 9.2 mm
8.0 - 9.2 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,4919 € | 11440 Auf Lager |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 2162 Auf Lager |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5375 € - 0,8732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.5 - 35.5 mm
32.5 - 35.5 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5858 € - 1,2892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0 - 47.5 mm
11.0 - 47.5 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6895 € - 1,3486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3955 € - 2,2661 € | 90 Auf Lager |
76.0 - 80.0 mm
76.0 - 80.0 mm
|
Black
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,3799 € | 3707 Auf Lager |
6.6 - 8.0 mm
6.6 - 8.0 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,4131 € | 19577 Auf Lager |
9.2 - 10.5 mm
9.2 - 10.5 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2929 € - 0,5361 € | 100 Auf Lager |
12.8 - 15.0 mm
12.8 - 15.0 mm
|
Grau
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3122 € - 0,5084 € | 6593 Auf Lager |
17.0 - 18.5 mm
17.0 - 18.5 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3302 € - 0,5361 € | 66 Auf Lager |
20.5 - 23.0 mm
20.5 - 23.0 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,344 € - 0,561 € | 192 Auf Lager |
25.0 - 28.0 mm
25.0 - 28.0 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5071 € - 0,8235 € | 32 Auf Lager |
32.5 - 35.5 mm
32.5 - 35.5 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,572 € - 1,2643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.0 - 44.5 mm
41.0 - 44.5 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6604 € - 1,2919 € | 250 Auf Lager |
53.0 - 57.0 mm
53.0 - 57.0 mm
|
Grau
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3113 € - 2,1279 € | 550 Auf Lager |
60.0 - 65.0 mm
60.0 - 65.0 mm
|
Weiß
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.