Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Ausrichtung | Höhe Unterteil | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43,1033 € - 52,5209 € | 22 Auf Lager |
M16
|
Außengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3404 € - 5,2453 € | 1280 Auf Lager |
M4
|
Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,2794 € - 4,7624 € | 7335 Auf Lager |
M6
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,8222 € - 9,0955 € | 280 Auf Lager |
M8
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,82 € - 11,9798 € | 40 Auf Lager |
M8
|
Innengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,1033 € - 52,5209 € | 16 Auf Lager |
M16
|
Innengewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,2269 € - 2,2269 € | 283 Auf Lager |
M6
|
Außen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8482 € - 2,8482 € | 256 Auf Lager |
M6
|
Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,233 € - 3,5818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Außen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,3465 € - 4,3465 € | 7553 Auf Lager |
M6
|
Außen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1917 € - 5,1917 € | 26 Auf Lager |
M6
|
Außen-/Außengewinde
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
10,7456 € - 10,7456 € | 45 Auf Lager |
M8
|
Außen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,6031 € - 13,6031 € | 8 Auf Lager |
M10
|
Außen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,233 € - 3,5818 € | 14420 Auf Lager |
M4
|
Innen-/Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,3465 € - 4,3465 € | 315 Auf Lager |
M6
|
Innen-/Innengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,1917 € - 5,1917 € | 249 Auf Lager |
M6
|
Innen-/Innengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,8686 € - 10,7456 € | 2365 Auf Lager |
M8
|
Innen-/Innengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
11,1481 € - 13,6031 € | 23 Auf Lager |
M10
|
Innen-/Innengewinde
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,166 € - 3,5282 € | 2170 Auf Lager |
M4
|
Außen-/Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5282 € - 5,5136 € | 273 Auf Lager |
M4
|
Außen-/Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.