Menü Suche

Setzwerkzeuge für Dichtstopfen – metrisch

Auf Lager

Diese Setzwerkzeuge für Dichtstopfen in metrischen Größen sind dafür vorgesehen, die effektive Installierung von Dichtstopfen in verschiedenen Anwendungen zu unterstützen. Sie tragen dazu bei, eine bessere Abdichtung durch Reduzierung des Austretens von Luft oder Verunreinigungen zu bieten.

Die Dichtstopfen werden in ein Bohrloch eingesetzt und die Expansionskugel drückt gegen die Stopfenhülse. Die separaten geriffelten Dichtringe der Stopfenkugel werden in das Gehäusematerial gedrückt, um das Loch dauerhaft zu verschließen und abzudichten. Die Kugel wird an ihrem Platz fixiert. Es ist kein Gewindeschneiden, Erweiterungsbohren oder Bearbeiten von O-Ring-Rillen bzw. Anwendung von Klebebändern oder Dichtstoffen erforderlich.

Das Produktsortiment enthält Installationsversionen für Handwerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie vor dem Ausüben von Druck bitte sicher, dass die Kugel vollständig eingerastet ist. Sie kommen häufig bei pneumatischen, hydraulischen, fluidtechnischen, Automobil-, industriellen und Ventilanwendungen zum Einsatz.

  • Material: Stahl

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d3 x ±0.2 Werkzeugtyp l2 d2 l1 d1 Kaufen
1 Auf Lager
9.53
0.4
Handwerkzeug
15.0
5.8
127.0
6.0
1 Auf Lager
15.88
0.4
Handwerkzeug
22.0
8.7
127.0
9.0
In Produktion
19.05
0.6
Handwerkzeug
40.0
15.7
127.0
16.0
In Produktion
19.05
0.6
Handwerkzeug
45.0
17.7
127.0
18.0
In Produktion
19.05
0.4
Handwerkzeug
35.0
13.7
127.0
14.0
In Produktion
25.40
0.8
Handwerkzeug
50.0
19.7
127.0
20.0
In Produktion
15.88
0.4
Handwerkzeug
30.0
11.7
127.0
12.0
1 Auf Lager
25.40
0.8
Handwerkzeug
55.0
21.7
127.0
22.0
In Produktion
9.53
0.4
Handwerkzeug
10.0
2.8
127.0
3.0
In Produktion
9.53
0.4
Handwerkzeug
12.0
4.7
127.0
5.0
In Produktion
9.53
0.2
Handwerkzeug
10.0
3.8
127.0
4.0
In Produktion
9.53
0.4
Handwerkzeug
18.0
6.8
127.0
7.0
In Produktion
9.53
0.3
Handwerkzeug
20.0
7.8
127.0
8.0
In Produktion
15.88
0.4
Handwerkzeug
25.0
9.8
127.0
10.0
In Produktion
10.19
0.4
Druckluftwerkzeig
0.4
8.7
100.0
9.0
In Produktion
10.19
0.6
Druckluftwerkzeig
0.6
15.7
100.0
16.0
In Produktion
10.19
0.8
Druckluftwerkzeig
0.8
21.7
100.0
22.0
In Produktion
10.19
0.4
Druckluftwerkzeig
0.4
13.7
100.0
14.0
In Produktion
10.19
0.6
Druckluftwerkzeig
0.6
17.7
100.0
18.0
In Produktion
10.19
0.8
Druckluftwerkzeig
0.8
19.7
100.0
20.0
  • von 2
Setzwerkzeug 6.0 5.8 127.0 Stahl

20250997


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Setzwerkzeug 9.0 8.7 127.0 Stahl

20251055


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Setzwerkzeug 16.0 15.7 127.0 Stahl

20251161


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Setzwerkzeug 18.0 17.7 127.0 Stahl

20251185


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Setzwerkzeug 14.0 13.7 127.0 Stahl

20251130


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Setzwerkzeug 20.0 19.7 127.0 Stahl

20251215


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Setzwerkzeug 12.0 11.7 127.0 Stahl

20251109


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Setzwerkzeug 22.0 21.7 127.0 Stahl

20251246


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Setzwerkzeug 3.0 2.8 127.0 Stahl

20250935


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Setzwerkzeug 5.0 4.7 127.0 Stahl

20250973


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Setzwerkzeug 4.0 3.8 127.0 Stahl

20250959


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Setzwerkzeug 7.0 6.8 127.0 Stahl

20251017


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Setzwerkzeug 8.0 7.8 127.0 Stahl

20251031


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Setzwerkzeug 10.0 9.8 127.0 Stahl

20251086


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Setzwerkzeug 9.0 8.7 100.0 Stahl

20251048


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 16.0 15.7 100.0 Stahl

20251154


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.6
Setzwerkzeug 22.0 21.7 100.0 Stahl

20251239


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.8
Setzwerkzeug 14.0 13.7 100.0 Stahl

20251123


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 18.0 17.7 100.0 Stahl

20251178


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.6
Setzwerkzeug 20.0 19.7 100.0 Stahl

20251208


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.8
Setzwerkzeug 12.0 11.7 100.0 Stahl

20251093


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 5.0 4.7 100.0 Stahl

20250966


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 6.0 5.8 100.0 Stahl

20250980


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 8.0 7.8 100.0 Stahl

20251024


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.3
Setzwerkzeug 3.0 2.8 100.0 Stahl

20250928


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 7.0 6.8 100.0 Stahl

20251000


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 10.0 9.8 100.0 Stahl

20251079


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Setzwerkzeug 4.0 3.8 100.0 Stahl

20250942


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.2