Menü Suche

Augenschrauben

Auf Lager

Diese Augenschrauben, auch als Ringschrauben bezeichnet, verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet. Dies ermöglicht exakte Anpassung und Flexibilität. Dieses Auge bietet einfache Manövrierbarkeit des Bolzens und macht es einfach, die Befestigung anzuziehen oder zu lösen.

Die Schwenkbewegung des Arms sichert nicht nur schnell und praktisch Komponenten, sondern spart auch viel Zeit und Aufwand. Ideal für Anwendungen mit häufiger De- und Remontage. Die Gewindebolzen sorgen für eine robuste Verbindung zwischen Komponenten und minimieren das Risiko, dass sich Teile lösen oder während des Betriebs versagen.

Sie sind einfach anfänglich per Hand und dann mit Werkzeugen zu installieren und zu entfernen; sobald der schwenkbare Abschnitt an seinem Platz ist, können sie in eine arretierte Position geschwungen und das Gewindeende gesichert werden. Sie kommen häufig in der Schwerindustrie zum Einsatz, wie zum Beispiel beim Maschinenschutz, in der Automobilindustrie, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Sie verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet.
  • Die Schwenkbewegung des Arms sichert schnell Komponenten und spart auch viel Zeit und Aufwand.
  • Werden bei Automobil-, Bau- und Fertigungsanwendungen verwendet.
Material: Wärmebehandelter Stahl, Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Toleranz d1 d3 Material d2 l2 Kaufen
1 Auf Lager
25.0
Standard-Toleranz
M5
12.0
Wärmebehandelter Stahl
5.0
16.0
In Produktion
50.0
Standard-Toleranz
M6
14.0
Wärmebehandelter Stahl
6.0
18.0
In Produktion
60.0
Standard-Toleranz
M8
18.0
Wärmebehandelter Stahl
8.0
22.0
In Produktion
100.0
Standard-Toleranz
M8
18.0
Wärmebehandelter Stahl
8.0
22.0
3 Auf Lager
80.0
Standard-Toleranz
M8
18.0
Wärmebehandelter Stahl
8.0
22.0
In Produktion
60.0
Standard-Toleranz
M12
25.0
Wärmebehandelter Stahl
12.0
30.0
10 Auf Lager
80.0
Standard-Toleranz
M16
32.0
Wärmebehandelter Stahl
16.0
38.0
In Produktion
200.0
Standard-Toleranz
M20
40.0
Wärmebehandelter Stahl
18.0
52.0
In Produktion
100.0
Standard-Toleranz
M24
45.0
Wärmebehandelter Stahl
22.0
54.0
In Produktion
120.0
Standard-Toleranz
M24
45.0
Wärmebehandelter Stahl
22.0
54.0
In Produktion
50.0
Hohe Toleranz
M8
18.0
Edelstahl 304
8.0
32.0
In Produktion
100.0
Hohe Toleranz
M10
20.0
Edelstahl 304
10.0
40.0
1 Auf Lager
130.0
Hohe Toleranz
M16
32.0
Edelstahl 304
16.0
50.0
4 Auf Lager
35.0
Standard-Toleranz
M5
12.0
Wärmebehandelter Stahl
5.0
16.0
In Produktion
40.0
Standard-Toleranz
M5
12.0
Wärmebehandelter Stahl
5.0
16.0
In Produktion
80.0
Standard-Toleranz
M6
14.0
Wärmebehandelter Stahl
6.0
18.0
In Produktion
75.0
Standard-Toleranz
M10
20.0
Wärmebehandelter Stahl
10.0
26.0
In Produktion
100.0
Standard-Toleranz
M12
25.0
Wärmebehandelter Stahl
12.0
30.0
In Produktion
120.0
Standard-Toleranz
M12
25.0
Wärmebehandelter Stahl
12.0
30.0
In Produktion
100.0
Standard-Toleranz
M16
32.0
Wärmebehandelter Stahl
16.0
38.0
  • von 3
Schwenkriegel M5 25.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198053


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M6 50.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198114


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M8 60.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198169


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M8 100.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198183


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M8 80.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198176


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M12 60.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198244


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M16 80.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198299


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M20 200.0 22.0 Wärmebehandelter Stahl

20198367


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Schwenkriegel M24 100.0 25.0 Wärmebehandelter Stahl

20198374


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Schwenkriegel M24 120.0 25.0 Wärmebehandelter Stahl

20198381


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Schwenkriegel M8 50.0 9.0 Edelstahl 304

20199487


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M10 100.0 12.0 Edelstahl 304

20199524


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M16 130.0 17.0 Edelstahl 304

20199586


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M5 35.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198077


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M5 40.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198084


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M6 80.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198138


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M10 75.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198206


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M12 100.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198268


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M12 120.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198275


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M16 100.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198305


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M20 120.0 22.0 Wärmebehandelter Stahl

20198343


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Schwenkriegel M24 200.0 25.0 Wärmebehandelter Stahl

20198404


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Schwenkriegel M6 50.0 7.0 Edelstahl 304

20199463


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M10 75.0 12.0 Edelstahl 304

20199517


Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M10 50.0 12.0 Edelstahl 304

20199500


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M12 130.0 14.0 Edelstahl 304

20199555


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M5 30.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198060


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M6 30.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198091


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M8 50.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198152


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M10 60.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198190


Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M12 50.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198237


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M12 80.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198251


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M16 60.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198282


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M20 160.0 22.0 Wärmebehandelter Stahl

20198350


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Schwenkriegel M5 50.0 6.0 Edelstahl 304

20198411


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M5 75.0 6.0 Edelstahl 304

20198428


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M6 75.0 7.0 Edelstahl 304

20199470


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M12 75.0 14.0 Edelstahl 304

20199531


Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M16 100.0 17.0 Edelstahl 304

20199579


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M10 100.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198213


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M10 120.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198220


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M16 120.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198312


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M16 150.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198329


Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M20 100.0 22.0 Wärmebehandelter Stahl

20198336


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Schwenkriegel M24 160.0 25.0 Wärmebehandelter Stahl

20198398


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Schwenkriegel M10 50.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198435


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M8 75.0 9.0 Edelstahl 304

20199494


Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M12 100.0 14.0 Edelstahl 304

20199548


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M16 75.0 17.0 Edelstahl 304

20199562


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Hohe Toleranz
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M6 40.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198107


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M6 60.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198121


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M8 40.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198145


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Toleranz
    Standard-Toleranz
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0