Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Federbolzen Stirnflächen-Flanschschützer

 (15 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.

Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.

Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504

  • Material: Flexibles Polyethylen (PE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Series Code: SR1172

Federbolzen - Zugring/Manuell rückziehbar

Federkolben mit einem Zugring, der auch von Hand einziehbar ist. Das Design besteht aus einem vernickelten Gehäuse und einem Stift aus Edelstahl.

Der Zugring bietet eine bequeme Möglichkeit, den Kolben anzuheben. Diese Kolben sind ideal zum Auffinden, Positionieren und Sichern. Sie werden häufig in Fitnessstudios eingesetzt, z. B. für Hanteln.

Zu den Gewindegrößen gehören M6, M8, M10 und M12.

  • Gehäusematerial: Vernickelter Stahl
  • Stiftmaterial: Edelstahl


Seriennummer: SR5407

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: Edelstahl, Stahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Bolzen – mit Schlitz

Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert.
  • Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Bolzenende – glatt

Diese Federkolben mit Bolzenende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.

Der glatte Körper macht das Einstecken einfach und hält ihn durch Presspassung an seinem Platz, während das Bolzenende für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung sorgt. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Er übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
  • Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Keramikkugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Keramikkugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Keramikkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Während die Keramikkugel über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit verfügt, reduziert sie die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
  • Die Keramikkugel verfügt über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit und reduziert die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – mit Expansionsvorrichtung

Diese Federkolben mit Expansionsvorrichtung werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Das einzigartige Körperdesign biegt sich, um sich zu strecken, zu kontrahieren und an Bohrloch-Lagetoleranzen bis zu +0,2 mm d4 anzupassen.

Sein Material bietet hervorragende Festigkeit unter verschiedenen Bedingungen und bei unterschiedlichen Temperaturen sowie Korrosionsbeständigkeit, Kontrolle und Stabilität. Sie sind schnell und einfach in Produktion und Montage und beseitigen die Notwendigkeit der Kosten, die mit hochpräziser maschineller Bearbeitung und Teilevorbereitung einhergehen.

Es wird empfohlen, sie für optimale Ergebnisse als einzelne Einweg-Installation zu verwenden, da wiederholte Installationen und Deinstallationen aufgrund von Kunststoffermüdung ihre Fähigkeit, sich bis zu Löchern mit größeren Toleranzen zu dehnen, beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C. Ideal für Anwendungen in Kunststoffformteilen für Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattung.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Das einzigartige Körperdesign biegt sich, um sich zu strecken, zu kontrahieren und an Bohrloch-Lagetoleranzen bis zu +0,2 mm d4 anzupassen.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C.
Material: ThermoplastikFarbe: SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – mit Kugel – glatt

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Flansch-Befestigungsstopfen

Flansch-Befestigungsstopfen bieten eine effektive Lösung für die Befestigung von Vollflächenschutzscheiben und Bolzenloch-Flanschschützer (beides separat erhältlich) an einer Rohrleitungsflanschfläche.

Zum Installieren stecken Sie den Stopfen einfach durch die Löcher des Flanschschutzes und direkt in die Bolzenlöcher, um einen festen und sicheren Schutz zu gewährleisten.

Die Verwendung von vier Stopfen wird empfohlen, um jede vollflächige Schutzscheibe fest an ihrer Anwendung zu befestigen.

  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SRFLS

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Stirnflächenschutz, der als Schutzschild dient, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

Das konische Design sorgt für eine starke Haftung am Kragen der Rohranwendung und erfordert keine Befestigungselemente für die Montage. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich für DIN- und ANSI-Flansche.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1354

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Die Vollflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Die Schutzvorrichtungen bieten einen vollflächigen Schutz des äußeren Flanschdurchmessers. Sie entsprechen den Spezifikationen ANSI B16.5 und ASME B16.47 und haben eine Belastbarkeit von 15 Pfund (lb).

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1373