Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(24 Produktgruppen)
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.
Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.
Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.
Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.
Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.
Kugelrollen für mittlere Belastung sind korrosionsbeständig und mit einer Schmutzaustrittsöffnung ausgestattet; Wollfilzdichtung für maximale Effizienz. Sie verfügen über eine große tragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind.
Sie haben eine große Auflagefläche, die für mehr Stabilität sorgt, und können in der Fracht- und Gepäckabfertigung, an Fließbändern und bei der Maschinenbeladung sowie bei Schiebetürsystemen und Maschinentischen eingesetzt werden. Werden häufig in der Schwerindustrie eingesetzt, z. B. in der Fertigung, der Automobilindustrie und der Schifffahrt.
Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.
Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.
Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.
Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.
Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.
Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.
Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen.
Maskierungsbänder, die hohen Temperaturen bis zu +260 C standhalten. Ideal für komplizierte Formen, die eine Kappe oder ein Stopfen eben nicht abdecken können. All unsere Maskierungsbänder lassen sich sauber und ohne Rückstände entfernen. Schnellhaftend zur zeitsparenden Anwendung.
Essentra Components bietet Maskierungsscheiben aus fünf unterschiedlichen Materialien in mehreren Durchmessern und Stärken an. Unsere Klebescheiben halten unterschiedlichen Temperaturbereichen stand und werden für viele unterschiedliche Anwendungen eingesetzt.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.
Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.
Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.