Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(5 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.
Series Code: SR1372
Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.
Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Unsere Kunststoff-Kabelplomben können weltweit zur Sicherung von Waren beim Import und Export verwendet werden. Eine hochsichere Alternative zu Standardschlössern, da sie zusätzlich eine Manipulationssicherung bieten. Die Plombe lässt sich einfach auf zugfeste Anwendungen anwenden. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Fahrzeugtüren, Tankwagen, Duty-Free-Wagen und Rollkäfige.
Die Plombe hat einen verbesserten Verriegelungsmechanismus und verfügt über ein langes Etikett, das sich ideal für den Druck von QR-Codes oder Seriennummern und Barcodes mit bis zu 13 Stellen eignet. Das Siegel verfügt außerdem über eine sehr hohe Zugfestigkeit, für die es Optionen gibt: 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).
Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.
Unsere Kabelplomben aus Metall können zur Sicherung von Gütern über lange Zeiträume verwendet werden und werden weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt. Typische Anwendungen sind Versandcontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, Kunststoffvertriebsboxen, petrochemische Ventile, LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelauflieger.
Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel wird beim Durchschneiden aufgerollt, um Manipulationen zu verhindern. Diese Siegel verhindern Manipulationen durch Abschneiden des Kabels und Wiederverwendung der Plombe.
Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT mit Kabeldurchmessern von 3,5 und mehr.
Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.
Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.
Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.