Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Container- und LKW-Plomben Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen

 (8 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bolzenplomben

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.

Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.

Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.

ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.

Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.

  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Zylinder und Stahlstift
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot und Weiß




Seriennummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Ein Sortiment von zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Festhalten rutschiger Materialien eignet. Sie bieten eine indikative Verplombung, die Anzeichen von Manipulation oder Bruch erkennen lässt, und können daher zur Verhinderung von Diebstahl beitragen. Die Plomben werden häufig zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Sie eignen sich für viele Anwendungen, auch für solche, die robuster sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Typen, darunter auch solche mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen, wozu kein Werkzeug benötigt wird. Die Typenoptionen sind: AceLock, LightLock, PrimeLock und SentryLock.

PrimeLock ist eine kostengünstige, manipulationssichere Plombe mit integriertem Etikettenhalter. Sie verfügt über eine einteilige, variable Schlaufenkonstruktion mit einem einzigartigen, stacheligen Stiel, der den Halt der Plombe verbessert. Es gibt auch Optionen für seitlich abreißbare und lange Etiketten. Die längeren Etiketten sind ideal für den Barcode-Druck. PrimeLock wird in der Regel für die sichere Befestigung am Hals von Beuteln oder auf nicht rutschigen Materialien verwendet. Sie profitieren von einer schnellen Identifizierung der Informationen und einer einfachen Entfernung der Plombe, ohne dass ein Schneidewerkzeug erforderlich ist.

LightLock wurde speziell für die Kennzeichnung von Feuerlöschern nach der Prüfung entwickelt und zeichnet sich durch eine geringe Bruchlast aus, so dass es in Notfällen leicht zu entfernen ist. Hat eine einteilige, variable Konstruktion für eine niedrige Reißfestigkeit und ein dünnes, mit Widerhaken versehenes Siegelband (2,6 mm Durchmesser). Diese Plomben sind ideal für Anwendungen mit kleinen Plombenöffnungen. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache Identifizierung und sie lassen sich ohne Werkzeug entfernen.

AceLock ist eine vielseitige, zugfeste Plombe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist einfach zu handhaben und erfordert kein Werkzeug zum Anbringen oder Entfernen. Die variable Schlaufe ist mit einem Verschlussmechanismus aus Acetal verstärkt, der die Sicherheit erhöht und vor Manipulationen durch Hitzeeinwirkung schützt. Verfügt außerdem über ein dünnes Siegelband mit Widerhaken (3,0 mm) und bietet seitliche Abreißmöglichkeiten. Ideal für robustere Anwendungen.

SentryLock ist eine vielseitig einsetzbare Plombe, die Sicherheit und Schutz vor Verlust bietet. Sie hat eine hohe Bruchfestigkeit und ein benutzerfreundliches Design zum seitlichen Abreißen. Das variable Schleifendesign ist mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal verstärkt. Dieser Mechanismus profitiert auch von der Roll-Heat-Staking-Technologie. Die Plombe verfügt über Greifzacken am Stiel. Diese dienen dazu, die Hälse von Beuteln sicher zu verschließen und Manipulationen eindeutig nachzuweisen.

Hohe Bruchfestigkeit:8kg,12kg,20 kg und32kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören: Geld- und Kuriertaschen, Sicherheitsbehälter, Paletten-Rollcontainer und Käfigtüren, Lastwagen und Wagen, Geldautomaten, Münzbehälter, Spielautomaten, Sicherheitsausrüstungen (Feuerlöscher), Asservatentaschen, Transportbehälter, Logistik- und Sicherheitsdienste ... und vieles mehr!




Seriennummer: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Ein Sortiment von Durchziehplomben mit glatten Bändern, die eine indikative Plombe bieten, die Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen in einer Vielzahl von Anwendungen erkennen lässt. Die vorgestellten Produkte lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser spannen. Es sind verschiedene Arten von Plomben erhältlich, darunter solche mit längeren Anhängern und mit einer Abreißlasche, die sich schnell und einfach entfernen lässt. Diese Plomben haben eine variable Schlaufe mit einer Metallverschlussbacke. Zu den verfügbaren Typen gehören: JawLock, einschließlich der Mini- und Maxi-Versionen, SegureLock, TeraLock und SmoothLock.

JawLock ist eine vielseitige Plombe, die Anzeichen von Manipulationen erkennen lässt. Sie wurde speziell für kleine Banddurchmesser entwickelt und ist daher ideal für die Sicherung von Gegenständen mit einer kleinen Öffnung. Das dünne, runde und glatte Band (2,0 mm Durchmesser) hat eine seitliche Abreißfunktion und enthält ein Etikett in voller Größe mit viel Fläche für Kodierungen. Ideal für robustere Anwendungen. Lässt sich ohne Werkzeug entfernen.

SegureLock und SmoothLock sind benutzerfreundliche Optionen, die sich durch hochsichere, manipulationssichere Zugverschlüsse auszeichnen. Sie sind ideal für die Sicherung von Anwendungen wie z. B. Kuriersäcken. Sie verfügen beide über einen glatten Riemen mit Greifzinken am Stiel. Hohe Festigkeit:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg und45kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Metall und Edelstahl
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb
  • Zu den Anwendungen gehören: Binnentransporte, Kurier- und Posttaschen, Sicherheitsbehälter, Spielautomaten, Vertriebsboxen, Gitterboxen, Bargeldbehälter, Ventile von Lebensmitteltankwagen, Beweistaschen, Transitkassentaschen, Türen von LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelaufliegern ... und viele mehr.




Seriennummer: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Unsere Kabelplomben aus Metall können zur Sicherung von Gütern über lange Zeiträume verwendet werden und werden weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt. Typische Anwendungen sind Versandcontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, Kunststoffvertriebsboxen, petrochemische Ventile, LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelauflieger.

Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel wird beim Durchschneiden aufgerollt, um Manipulationen zu verhindern. Diese Siegel verhindern Manipulationen durch Abschneiden des Kabels und Wiederverwendung der Plombe.

Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT mit Kabeldurchmessern von 3,5 und mehr.

Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.

  • Material: Aluminiumgehäuse mit Kabel aus verzinktem Stahl
  • Farben: Schwarz, Blau, Bronze und Rot




Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Sicherheitsverschlüsse

Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.

Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.

  • Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) und Stahl
  • Farben: Blau, Grün, Natur, Orange, Rot, Weiß und Gelb




Seriennummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Kunststoff

Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und den Nachweis von Manipulationen oder Diebstahl von Waren zu erbringen. Sie sind ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter InnoLock, OctoLock und TwinLock.

InnoLock verfügt über eine flache und abreißbare Lasche für eine einfache, werkzeuglose Entfernung. Die Plombe hat eine manipulationssichere Metallverriegelung.

OctoLock und TwinLock sind Optionen aus Vollkunststoff. OctoLock hat einen hochbelastbaren achteckigen Kopf und verfügt über eine Sollbruchstelle. OctoLock und TwinLock profitieren von einem doppelten Verriegelungsmechanismus mit einer Acetal-Backe, die einen höheren Schmelzpunkt als Polypropylen (PP) hat.

TwinLock verfügt außerdem über eine voreingestellte Sollbruchstelle, die das Entfernen erleichtert. Er verfügt über eine feste Schlaufe. Um die volle Sicherheit des doppelten Verriegelungsmechanismus zu erhalten, stecken Sie ihn ein, bis Sie ein zweites Klicken hören.

Hohe Bruchfestigkeit:9,5 kg und 15 kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Metall und Acetal
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb



Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023