Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(84 Produktgruppen)
Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.
Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.
Vierkant-Rohreinsätze mit Gewinde dienen dem Schutz vor scharfen Rohrkanten und bieten darüber hinaus ein ansprechendes Erscheinungsbild. Der Rohreinsatz zum Eindrücken ist zur Befestigung eines Fußes oder einer Rolle mit einem Gewinde ausgestattet. Reduziert den Bedarf an Bohrlöchern, was Zeit und Aufwand verringern kann. Konzipiert als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten.
Viereckige Metalleinsätze mit Gewinde sind in einer Vielzahl von Optionen erhältlich: Als Vollmetall-Einsätze mit Gewinde, als Standard-Vierkantmetalleinsätze, Vierkanteinsätze für hohe Beanspruchung und als horizontale Einsätze für Vierkantrohre.
Diese Rohrendkappen bieten idealen Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Die Rohrendkappen dienen dem gleichen Zweck wie die Schrumpfendkappen, schrumpfen jedoch nicht, wenn sie während des Anwendungsverfahrens erhitzt werden. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.
Seriennummer: SR1610, SR1620
Diese Kappen in schwerer Ausführung sind für Nennrohrgrößen geeignet und als kostengünstige, jedoch qualitativ hochwertige Ausführungen verfügbar. Sie sind aus schwarzem oder gelbem PE hergestellt. Die Innenrippen gewährleisten enge Passung und ermöglichen das Entweichen von Luftdruck. Die Kappen sind mit und ohne Lüftungsloch erhältlich.
Seriennummer: SR1389
Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Rohrverbinder werden verwendet, um eine Verbindung zwischen mehreren Rohren herzustellen. Die Rohrverbinder werden in die Rohre geschoben, es ist keine Befestigung erforderlich. Es sind Ausführungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und für eine unterschiedliche Anzahl an Rohrverbindungen verfügbar. Ideale Lösung zur Herstellung eines Rohrrahmens oder eines Rohrnetzes.
Seriennummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747
Runde Standard-Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Erhältlich in PVC oder LDPE mit unterschiedlicher Weichheit des Produkts für verschiedene Anwendungen. Die Abschlusskappen sind auch in Rot, Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Seriennummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
Die runden Standardendkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Sie sind ideal zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Sind alle in einer großen Auswahl an Größen erhältlich.
Seriennummer: SR5763
Runde Gewindeeinsätze sind als Einsätze zur Schnellmontage an Rohrenden und zur Rohrverbindung erhältlich. Sie sind mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Schraubbefestigung zu gewährleisten. Diese Gewindeeinsätze bieten stabile und sichere Montagepunkte für eine Reihe verschiedener Möbel- und Ausrüstungskomponenten.
Sie werden häufig in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche eingesetzt.
Diese runden Vinyl-Endkappen zum Aufschieben sind aus flexiblem PVC hergestellt und können für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen oder zu splittern. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Produkt ideal als dekorative Endkappe. Unser Sortiment wird in schwarzen und roten Farboptionen angeboten.
Seriennummer: SR1044
Bei diesen schwarzen, runden PVC-Schutzkappen mit Aufhängelasche handelt es sich um ansprechende Kappen mit einem praktischen Aufhänger. Sie sind flexibel zur einfachen Montage und bieten eine gute Wetterbeständigkeit. Damit sind sie ideal für Außenanwendungen.
Seriennummer: SR1512
SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.
Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.
Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.
When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.
It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.
Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Scharnierlager und Drehgelenke eindringen.
Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Scharnierlager und Drehgelenke eindringen.
Das Profil hat eine offene Mitte, die die Möglichkeit bietet, das Teil während der Lagerung und des Lackierens aufzuhängen.
Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Scharnierlager und Drehgelenke eindringen.
Das Profil hat eine offene Mitte, die die Möglichkeit bietet, das Teil während der Lagerung und des Lackierens aufzuhängen.
Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.
Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.
Unser Sortiment umfasst vier verschiedene Typen: Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden, Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe und die Typen 3 und 4 können erweitert werden, um große Bolzen aufzunehmen. Erhältlich für verschiedene Bolzengewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.
Bolzenabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.
Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.
Unser Sortiment umfasst zwei Typen; Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden und Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe. Erhältlich für verschiedene Gewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.
Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Diese LDPE-Schraubenabdeckkappen dienen zum Schutz und zur Abdeckung von Schrauben in furnierten Spanplatten. Unser Sortiment ist in mehreren Farben erhältlich: Weiß, Teak und Variationen von Braun - damit ist es ideal für zahlreiche Anwendungen und Oberflächen.
Seriennummer: SR1612
Schraubenabdeckkappen bieten Schutz bei Gerüstanwendungen. Das Design ermöglicht es, sie formschlüssig auf alle freiliegenden Klemmbolzen des Gerüsts aufzusetzen.
Der Schutz, den diese Kappen bieten, schützt vor Verwitterung und Beschädigung der Bolzen durch die Menschen, die in ihrer Nähe arbeiten - und beugt auch Verletzungen der Arbeiter vor. Das harte Material, das zur Herstellung der Kappen verwendet wird, sorgt für einen festen Sitz und eine lange Lebensdauer, egal wo sie angebracht werden.
Hergestellt nach Industriestandardgrößen für eine einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit. Dadurch brauchen die Gerüststollen nicht mehr gemessen werden. Sie sind mit einem Innendurchmesser von 13 mm erhältlich und verfügen über ein graduelles Rippendesign, das die Kappe nach dem Anbringen sicher hält.
Sicherheitsabdeckkappen und Unterteile werden verwendet, um Befestigungskomponenten sauber zu verbergen. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Verbindungen an einer Reihe von Outdoor-Geräten.
Dank der leuchtenden Farben, in denen diese Kappen erhältlich sind, eignen sie sich besonders gut für Kinderspielplatz- und Turnhallengeräte. Sie können auch am Point of Sale und für Möbel verwendet werden. Die Abdeckkappe rastet sicher und mit minimalem Kraftaufwand ein und deckt die Köpfe von Bolzen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben ab.
Jede Kappe und jedes Unterteil ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, die miteinander kombiniert werden können, um ein wirklich individuelles Erscheinungsbild Ihrer fertigen Anwendung zu erzielen.
Ein Gewindestift ist eine Schraubbefestigungslösung, die in der Regel zum sicheren Verbinden eines Bauteils mit einem anderen verwendet wird. Sie haben ein einzigartiges Design, das es ihnen ermöglicht, das sichere Greifen oder Verbinden ohne Verwendung einer Mutter zu erleichtern. Dies unterscheidet sie von einer Standard-Bolzen- und Schraubmontage. Der Gewindestift verfügt über ein Vollgewinde und kann in vorhandene Gewindebohrungen und Buchsen getrieben werden, wodurch neue Löcher vermieden werden.
Unser Sortiment besteht aus Baustahl mit einer Silikonbeschichtung und eignet sich hervorragend für Maskierungsanwendungen. Sie sind vor allem ideal für aggressives Kugelstrahlen und Hochtemperatur-Pulverbeschichtungen. Darüber hinaus können diese Gewindestifte sicher befestigt und mittels eines Inbusschlüssels (im Lieferumfang nicht enthalten) sicher befestigt, leicht angebracht und wieder entfernt werden.
Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.