Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE BSP-Gewinde Storage & Transit Protection

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche sind eine Standardlösung, die es Ihnen ermöglicht, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, ohne dass es zu den üblichen Zeitverzögerungen kommt.

Kappen mit Abreißlasche sind schnell anzubringende und schnell zu entfernende Verschlüsse. Als schnelle Lösung lassen sie sich bei einer Vielzahl von Anwendungen leicht anbringen und abnehmen, z. B. bei kritischen Hydraulikschläuchen und -rohren, die Öle und andere Flüssigkeiten in Fahrzeugen und Maschinen transportieren. Das macht sie zu einer idealen Wahl für die spezialisierte Fahrzeugindustrie und andere Automobil- und Fertigungssektoren.

Kappen mit Abreißlasche sind auch nützlich beim Schutz von Rohr- und Schlauchenden während des Transports und der Lagerung. Sie schützen die Teile vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen des Eindringens. Diese Kappen sind äußerst vielseitig und ideal für eine Reihe von Anwendungen und verschiedene Gewinde, einschließlich BSP, GAS, UNF, JIC und NPT.

Die aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigten Kappen verfügen über eine einfache Abreißlasche für eine schnelle Freigabe und ein schnelles Entfernen. Da sich die Abreißlasche leicht von der Hydraulikleitung abziehen lässt, wird der Entfernungsprozess beschleunigt. Ziehen Sie einfach an der Lasche, um die Kappe zu öffnen und abzureißen.

Das LDPE-Material ist robust und flexibel. Sie bieten viele der Vorteile von PVC-Verschlüssen, wie Integrität und Sauberkeit.

  • Farben: Blau, Natur und Gelb
  • RoHS-konform




Seriennummer: SR1022, SR1033

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Sechskantschutzkappen

Unser Sortiment an Sechskantkappen hat ein starres Design, das eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Erhältlich in allen gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.

Die Kappen haben eine sechseckige Form, wodurch sie ideal für den Schutz von sechseckigen Verbindungen und Baugruppen sind. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sich die Kappen jedoch auch für den Schutz von runden Komponenten. Das macht sie zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Wahl für eine Reihe von Projekten.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Natur




Seriennummer: SR1127

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse: