Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(27 Produktgruppen)
Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Blatt- und Flaggenscharniere eignen sich ideal zum Entfernen von Türen, wenn der Zugang zum Inneren eines Gehäuses schwierig ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Profile und Materialien.
Diese flächenbündigen Scharniere werden mit einem Gewindebolzen auf einer Seite und Senkschrauben auf der gegenüberliegenden Seite montiert. Das Sortiment an oberflächenmontierten Scharnieren, die auch als Abstandsscharniere bezeichnet werden, ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um eine Lösung für die meisten Anwendungen zu bieten.
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.
HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.
Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.
Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.
Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.
Einfach durch Einstecken anzubringen. Die runde Form dieser Kabelhalter macht sie für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Mit dem LWL-Adapter kann ein ST-Stecker in eine SC-Aussparung installiert werden. Der LWL-Duplexer ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem, UL94 V2 gelistetem Nylon.
Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.
Ideal, um Makro- und Mikrokrümmungen zu beseitigen, die bei einer falschen Behandlung von Glasfaserkabeln entstehen können. Die Kassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist möglich. Sind kompatibel mit Spleißhaltern, Spleißschutzprodukten und LWL-Schutzschläuchen mit Knickschutz. Oberteile, Kassetten und Scharniere werden auch separat angeboten.
Unser Sortiment an LWL-Komponenten umfasst LWL-Spulen mit niedrigem Profil, auf die überschüssige Glasfasern auf einer Leiterplatte gespult werden können. Einige können aufgeteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90 oder 180 ergeben. Einige Spulen können gestapelt und über der Leiterplatte angebracht werden. Hergestellt aus naturfarbenem und schwarzem Nylon. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben.
Rastscharniere sind Drehmomentscharniere, bei denen alle 30 Grad Rasteinstellungen vorgenommen werden können, sodass Platten ohne Hilfskomponenten positioniert und gewartet werden können. Das Drehmoment ist werksseitig vorgegeben und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Die Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. In verschiedenen Drehmomentwerten erhältlich.
Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.
Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.
Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.
Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.
Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.