Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Mit Gewinde Metrische Gewinde Paint works & surface treatment

 (5 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Parallele Schutzstopfen

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse: