Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Diese manuellen Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Wenn der Spannknopf gedreht wird, drückt die Kontaktoberfläche der Klemme gegen die Schiene und fixiert sie. Das kompakte und leichte Format macht sie perfekt zur Verwendung mit Miniaturschienensystemen, bei denen der Platz begrenzt ist.
Diese Spanner sind mit einem Hebel- oder Griffmechanismus ausgestattet, der eine exakte Spannkrafteinstellung ermöglicht. Dies sorgt dafür, dass die kleinen Schienen sicher fixiert werden, ohne dass es zu Beschädigungen oder Verformungen kommt. Die Schienen bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Reibungs- und Trennkraftkoeffizienten.
Sie können schweren Lasten standhalten, sind korrosionsbeständig und resistent gegen Verschleiß und Abnutzung. Sie werden bei unterschiedlichen Anwendungen verwendet, darunter medizinischen Geräten, im Pharmabereich, in kleinen Automatisierungssystemen und bei optischer Ausrüstung.
Manuelle Wellenklemmen sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden, und agieren als Mechanismus, der eine bewegliche Komponente oder Spannvorrichtung fixiert, bis die Klemme gelöst wird.
Wenn der Spannhebel gedrückt wird, kommen die Kontaktflächen in Kontakt mit der Wellenleiste und fixieren sie. Sie haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt. Dadurch können sie externen Kräften standhalten.
Sie sind einfach und zuverlässig und werden manuell betätigt. Die Kontaktprofile drücken gleichzeitig auf die Schienenoberflächen, indem der verstellbare Spannhebel betätigt wird. Die potenzialfreien Kontaktprofile gewährleisten, dass die Kraft auf der Lineargleitführung symmetrisch verteilt wird. Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Diese Ringschrauben mit Innengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende. Die geschlungene Öse dient als sicherer Verbindungspunkt für Haken, Ketten und sonstige Hebezeuge. Das Design mit Innengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung für sichere und schnelle Hebevorgänge. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.
Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.
Diese Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Sie sind dafür konzipiert, anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, wie schweren Lasten oder Vibrationen, und bieten eine sichere und starke Fixierung an den Schienen bei gleichzeitig bemerkenswerter Stärke und Langlebigkeit.
Durch Betätigen des Spannhebels werden die Kontaktbereiche an die Schiene gedrückt und halten so den Führungswagen an seinem Platz. Sie haben einen Kreiskoeffizient anstelle eines Reibungskoeffizienten, einen reduzierten Antriebswiderstand und niedrigeren Energieverbrauch.
Sie sind mit spezialisierten Mechanismen ausgestattet, ermöglichen eine einfache Installation und Anpassung und gewährleisten eine feste und robuste Verbindung. Kommen bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz, wie Maschinen, Schienensystemen und Fertigungsanwendungen.
Diese Abstandhalter sind zur Verwendung zusammen mit One-Touch-Befestigungen konzipiert. Sie passen die Gewindelänge von One-Touch-Befestigungen an unterschiedliche Gewindelängen auf Montageplatten mit verschiedenen Stärken an.
Sie erlauben den Komponenten Beweglichkeit und reduzieren die erforderliche Kraft, damit die Befestigung greift. Sie können auch Schutz oder Isolierung zwischen Stücken bieten, die während der Verwendung in Berührung geraten, um Schäden, Abrieb oder elektrische Leitfähigkeit zu verhindern.
Sie sind aufgrund ihrer zylindrischen Form einfach zu installieren und zu entfernen und dienen als Vibrationsdämpfer. Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in Elektroniksystemen, bei Maschinen und im Bauwesen.
Ausgleichsplatten sind mechanische Komponenten, die in Verbindung mit Schiebespannern verwendet werden, um andere Komponenten oder Objekte anzuheben und zu halten. Es gibt zwei Varianten in diesem Sortiment: rechteckige Platten und quadratische Platten.
Ausgleichsplatten werden dazu verwendet, die Höhe der Verriegelungsfläche zu steigern und sie zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen. Sie sind korrosionsbeständig, gewährleisten auch unter rauen Bedingungen dauerhafte Leistung und bleiben fest an ihrem Platz, ohne sich zu lösen oder zu verrutschen.
Sie werden weithin verwendet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen. Die Spannbacken haben überschüssiges Material, das abgefräst werden kann, um die Klemme an die Kontur des Werkstücks anzupassen. Sie sind äußerst stark, langlebig und anpassungsfähig. Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.
Sie sind sehr nützlich beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die gleichmäßige Gleitbewegung und der robuste Schließmechanismus sorgen für präzise und kontrollierte Spannvorgänge, was hervorragende Stabilität und Genauigkeit sicherstellt. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Drehbare Fußspindeln für Kniehebelspanner sind ideal, wenn ein großer Bereich geklemmt werden muss. Nutzen Sie diese alternative Spindel, wenn die Klemmkraft über einen größeren Bereich und eine größere Oberfläche verteilt werden muss, als die mit dem Kniehebelspanner gelieferte Spindel abdeckt.
Einteiliger Drehlastbügel, Stahllegierung, mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi). Schwarze Oxid-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit. Halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Diese Lastbügel in der schweren Ausführung erfüllen die Spezifikationen für das Militär Nr. MIL-STD 209 und entsprechen der Norm ANSI/ASME B30.26. Mindestauslegungsfaktor: 5:1. Sie wurden gemäß ASTM 1444 auf Magnetpartikel untersucht. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Lastbügel mit Sicherheitsfunktion halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 5:1 Die Version aus Zinklegierung hat eine Mindestzugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi), wurde einer Magnetpulverprüfung nach ASTM 1444 unterzogen und verfügt über eine schwarze Oxid-Beschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit. Die Versionen aus Edelstahl 300 sind NDT: Gemäß MIL-STD-50032, ASTME 1417 zu 100 % auf Eindringmittel geprüft, Reinigungsprozess: sauber und passiviert gemäß ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Diese Dyna-Force-Klemmen sind konzipiert, um Bauteile zu sichern, zu spannen und an ihrem Platz zu halten. Sie bieten starken und zuverlässigen Halt und sind dennoch einfach und präzise in der Verwendung. Die hohe Klemmkraft verbessert die Produktivität und Präzision bei industriellen Prozessen.
Sie haben ein niedriges Profil, eine kompakte Form und eine glatte oder kerbverzahnte Stirmfläche. Die Klemme bewegt sich in einem Winkel, um eine kraftschlüssige, abwärts gerichtete Klemmkraft zu bieten – etwa 25 % der Klemmkraft. Um eine exakte Ausrichtung zu bieten, ist die Auflagefläche der Klemme drahtgeschnitten.
Die Auflagefläche der Klemme kann auf einer Höhe mit der Spannplatte oder erhöht sein, um eine sorgfältige Bohrung zu ermöglichen. Sie können in verschiedenen Industrien zum Einsatz kommen, darunter Fertigung, Metallarbeiten und Fahrzeugmontage.
Diese Ersatzspannschrauben werden verwendet, um Exzenter-Spannklemmen zu ersetzen. Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige Übertragung der Klemmkraft, während die Ausrichtung beibehalten wird, was eine problemlose Einstellung sicherstellt.
Ihre Kompatibilität sorgt für einen problemlosen Übergang, wenn alte oder beschädigte Klemmen ausgetauscht werden, was Ausfallzeiten reduziert und kontinuierliche Produktivität sicherstellt. Sie spannen schnell und stark und sind auf langfristige Verwendung ausgelegt. Werden bei Maschinen-, Schweiß- und Montagearbeiten verwendet.
Diese Expander-Positionier-Spannbolzen, auch Expansionsbolzen genannt, sind konzipiert, um schnelle und sichere Bauteilspannung zu bieten. Sie haben einen Expansionsmechanismus, durch den sie einfach in vorgebohrte Löcher für eine schnelle und problemlose Spannung eingesetzt werden können, was die Einrichtungszeit minimiert und die Produktivität verbessert.
Sobald sie installiert sind, können die Bolzen verlängert werden und üben Druck auf die umgebenden Komponenten aus, die dadurch sicher an ihrem Platz gehalten werden. Werden zusammen mit Passstiften und Bohrbuchsen in Platten für schnelle und präzise Platzierung verwendet.
Standardbolzen sind nicht erforderlich und sie eliminieren Werkzeugstörungen bei traditionellen Spannungsmethoden. Sie sind für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Komponenten geeignet und werden in der Fertigung, im Bauwesen, in der Holzbearbeitung und im Metallbau eingesetzt.
Exzenter-Niederzugspanner mit kleinformatiger, robuster und stabiler Konstruktion sind perfekt für Niederzug- und seitliche Klemmkraft in Situationen mit begrenztem Platz.
Sie kombinieren einen konischen Kegel mit einem versetzten Exzentergewinde, um Spannung über oder unter der Oberfläche einer Komponente zu bieten. Sie sind unempfindlich gegenüber dem Eindringen von Spänen und haben eine starke Zug- und seitliche Spannkraft.
Sie haben ein niedriges Profil, ein kleines Format und sind einfach zu verwenden. Ideal für das Spannen mehrerer Komponenten im Automobilbereich, im Bauwesen und in der maschinellen Bearbeitung.
Exzenter-Spannklemmen haben eine Exzenterwelle, um eine Feinabstimmung des Drehmoments zu ermöglichen, während ein modifizierbarer Griff für eine exakte Ausrichtung und Platzierung sorgt. Die Exzenterkonstruktion verteilt die Klemmkraft gleichmäßig, während eine präzise Ausrichtung beibehalten wird.
Sie bieten eine schnelle und starke Spannung und sind auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei der Montage und in Niederhalteanwendungen zum Einsatz.
Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt. Diese Klemme ist gerändelt, was es ihr ermöglicht, das Werkstück mit nur wenig Kontakt zu ergreifen und präzise und sichere Spannung von Werkstücken mit unebenen Oberflächen zu bieten.
Sie sind besonders nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne dabei Schäden oder Verformungen zu verursachen. Das Werkstück sollte rechts von der Klemme positioniert werden. Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.
Exzenterspanner sind einfache und robuste Klemmen, die Werkstücke fest greifen und fixieren. Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt. Durch einfaches Drehen der Nocke kann die Klemmkraft angepasst werden, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
Sie sind vielseitig und anpassbar, können eine Vielzahl an Größen und Formen aufnehmen und eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft liefern, um sicheren Halt ohne Beeinträchtigung der Anwendung zu bieten.
Sie können einfach mit einem Schraubenschlüssel installiert werden. Den Flanschkragen einsetzen und in den Nockenkörper schrauben. Die Feststellschraube anziehen, um die Nocke zu sichern. Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.
Lastbügel – Flip-Flop bestehen aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Oberfläche aus Schwarzoxid für Korrosionsbeständigkeit. Unter Belastung um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 6:1. Hitzebehandelt, mit entsprechender Zertifizierung. Ösen und Gehäuse gemäß ASTM 1444 auf magnetische Partikel geprüft. Schrauben inbegriffen. Um die maximalen Traglastkapazitäten zu erfüllen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Diese Formschluss-Spann-Exzenter werden verwendet, um Werkstücke, die flach, uneben oder rund sind, bei der Maschinenbearbeitung zu spannen, was für Präzision und Wiederholbarkeit sorgt. Sie haben eine starke und konsistente Greiffähigkeit.
Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube, um die Klemme an ihrem Platz zu halten, sind im Lieferumfang enthalten, während die Spannfläche durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstücks versehen wird. Dies gewährleistet Präzision sowie Stabilität bei maschinellen Bearbeitungsprozessen.
Sie können einfach in Maschinenanlagen integriert werden und greifen schnell und sicher. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei komplexen Werkstücken und einmaligen oder kleinvolumigen Produktionsanwendungen zum Einsatz. Bitte nehmen Sie niemals einfach an, dass die Klemme straff sitzt; überprüfen Sie die gespannte Klemme stets vor der maschinellen Bearbeitung,
Gezahnte Spannkrallen-Griffe sind für hervorragenden Griff und Stabilität vorgesehen. Diese Spanner haben ein unverwechselbares kerbverzahntes Design, das die Greifkraft erhöht und Abrutschen reduziert.
Die erhöhte Greifkraft macht sie für eine längere Verwendungsdauer geeignet. Für Anwendungen, bei denen ein präziser Greifpunkt nicht erforderlich ist oder ein durchgehender Durchschlag notwendig ist. Werden im Maschinenbau, in der Metallbearbeitung und in der Fertigung verwendet.
Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.
Diese ID Xpansion-Spanner sind dafür konstruiert, Teile auf einem Innendurchmesser für hochdichte Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsmaschinen zu fixieren. Der Durchmesser kann von 4,1 mm bis zu maximal 250 mm reichen. Dieses Produkt kann auch als Spreizdorn auf einer Drehbank verwendet werden.
Durch das niedrige Profil ist es für die Zweitbearbeitung von Drehteilen geeignet. Ein Werkstück-Hub oder eine Befestigungsplatte kann mehere Spanner aufnehmen, die mithilfe einer Drehbank oder Fräsmaschine einfach auf Maß gefertigt werden.
Ein Sechskant-Schlüssel oder hydraulischer Zugzylinder können zur Installierung und zum Anziehen verwendet werden. Sie sind aus Baustahl gefertigt und werden für Bearbeitung, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.
Vertikale manuelle Verschlussspanner mit Haken und Riegel funktionieren horizontal, sodass zwei Oberflächen auf derselben Ebene oder in einem Winkel von 90 aneinander befestigt werden können. Diese Klemmen haben ein niedriges Profil, für Anwendungen mit begrenzter Höhe.
Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.
Manuelle Kniehebelzangen haben einen schwenkbaren Mechanismus, der beim Verbinden komplizierter Profile große Tiefe ermöglicht. Die Drehspindel kann für sich wiederholende Schritte voreingestellt werden, damit eine optimale Klemmdistanz und ein guter Anpressdruck erreicht werden.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.