Valikko Haku

2-suuntaiset levymuodostimet - kiinteä

Varastossa

2 Way Fixed Panel Formers can join two display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 60, 90 or 180 degrees or as a straight connector. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use, and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus Kokonaispituus Paneelin kulma Osta
0,4308 € - 0,4799 € 49078 Varastossa
2.5 mm
25.0 mm
90
0,3704 € - 0,4125 € 43771 Varastossa
2.5 mm
25.0 mm
180
0,5206 € - 0,5781 € 14852 Varastossa
2.5 mm
38.0 mm
180
2-suuntainen paneelikiinnike 25.0 mm 90 ° PVC

10395578

Hinta-alue
0,4799 € - 0,4308 €

Varastotasot
49078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4768 GBP
2-suuntainen paneelikiinnike 25.0 mm 180 ° PVC

10382394

Hinta-alue
0,4125 € - 0,3704 €

Varastotasot
43771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4091 GBP
2-suuntainen paneelikiinnike 38.0 mm 180 ° PVC

10388525

Hinta-alue
0,5781 € - 0,5206 €

Varastotasot
14852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5734 GBP