Valikko Haku

90° lukko 8.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain Kromi

Tuotekoodi:

060111560E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 13,2337 €
50 + 7,0645 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,23 €

1 x 13,2337 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Rungon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kotelon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Kromattu
Kiinnityspituus 8.5 mm
Lukintaväli 8.5 mm
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä